Centro di lavoro verticale ROBODRILL Fresatura, foratura e maschiatura versatili FANUC > ROBODRILL Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center ROBODRILL Accessori ROBODRILLModelli ROBODRILL Naviga Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center Fresatrice CNC estremamente versatile Il centro di lavoro verticale di nuova generazione ROBODRILL è caratterizzato da qualità e precisione senza precedenti a costi orari estremamente vantaggiosi. Con un insuperabile tempo di cambio utensile di 0,7 secondi e un sistema a torretta in grado di manipolare utensili del peso di 4 kg, le nuove versioni avanzate rappresentano le macchine CNC a 5 assi più veloci e robuste sul mercato. Avanzato o standard, ogni centro di lavoro verticale ROBODRILL è un sistema versatile reale ad alta velocità che offre incredibili prestazioni ed efficienza imbattibile. SCOPRI TUTTI I MODELLI ROBODRILL QUI SCARICA LA BROCHURE ROBODRILL è disponibile sia in versione standard che avanzata, con dimensioni S, M e L. Le funzionalità standard di ROBODRILL includono: robusta struttura semplicità di funzionamento e manutenzione interfacciaiHMIintuitiva pagina CNC dedicata alla manutenzione identificazione intuitiva dei problemi refrigerante attraverso il mandrino con una pressione di 70 bar cambio utensile ad alta velocità capacità fino a 21 utensili Versione avanzata ROBODRILL Versione progettata per una lavorazione all'avanguardia a velocità elevata e punto di riferimento della categoria in termini di prestazioni. Grazie alla precisione e alla ripetibilità straordinarie, sono ideali per cicli di produzione prolungati e completamente automatici e rappresentano un'alternativa versatile a macchine di dimensioni maggiori. Completamente dotata per lavorazione CNC efficiente ad alta velocità Centro di lavoro verticale ROBODRILL Il centro di lavoro verticale che soddisfa le esigenze del cliente Sia nel caso di una nuova installazione che di una modifica, la flessibilità intrinseca di ROBODRILL consente di risparmiare denaro. Con tutti gli elementi necessari integrati da 3, 4 e 5 assi interpolati, ogni modello è stato progettato per crescere con le esigenze del cliente. Specifica corretta per processi di lavorazione CNC impegnativi Cambi rapidi per tempi di ciclo veloci Il cambio degli utensili sui modelli ROBODRILL α-DiB5 Plus è molto rapido: dagli 0,9 secondi delle versioni standard a soli 0,7 secondi su quelle avanzate. Inoltre, il tempo da taglio a taglio è di 1,5 secondi per le versioni standard e 1,3 secondi per quelle avanzate. Cambioutensile Il cambio utensile ad alta velocità brevettato di ROBODRILL può essere utilizzato con 21 utensili, è dotato di un mandrino BIG-PLUS BBT30 e offre la migliore affidabilità della categoria. Torretta più robusta per utensili più pesanti Il modello avanzato ROBODRILL dispone di una torretta ancora più robusta ed è in grado di gestire utensili di taglio con un peso fino a 4 kg, riuscendo nel contempo a mantenere tempi di cambio utensile di soli 1,1 secondi. Rimozionedeitruciolimigliorata Per ottimizzare l'operatività, la serie ROBODRILL α-DiB5 Plus è dotata di un numero di funzionalità avanzate di rimozione dei trucioli, nonché di ulteriori opzioni. Lavorazione heavy-duty Grazie al robusto mandrino e alla struttura rigida, ROBODRILL è particolarmente adatto per applicazioni heavy-duty, ad esempio operazioni ad alta velocità che producono una notevole quantità di trucioli. Lavorazione CNC a 5 assi versatile Tutto ciò che è necessario per trasformare ROBODRILL in una macchina CNC a 5 assi sono alcuni componenti hardware aggiuntivi, perché il controllo a 5 assi simultaneo e i requisiti CNC, ad esempio indicizzazione e funzionamento simultaneo, sono già presenti nel sistema CNC. Per la lavorazione 3D di precisione, è sufficiente aggiungere opzioni intelligenti, ad esempio insiemi di dati look-ahead, interpolazione e funzioni smoothing. Opzioni utili per la lavorazione CNC Monitoraggio in modalità remota con ROBODRILL-LINKi Possibilità di monitorare fino a 100 fresatrici con controllo CNC ROBODRILL in tempo reale da un PC o da un palmare in modalità remota. Tavola rotante FANUC ROBODRILL DDRiB - l'asse aggiuntivo ideale Grazie al motore a trasmissione diretta e a una maggiore rigidità per consentire una lavorazione più precisa, FANUC ROBODRILL DDRiB diventa l'asse aggiuntivo perfetto per ROBODRILL. FANUC ROBODRILL DDR-TiB - la soluzione per parti fino a 200 kg Per i pezzi più pesanti, il sistema di perni DDR-T estremamente rigido è caratterizzato da tutti i vantaggi della tavola rotante DDR ed è dotato di un mandrino di supporto e staffe a L.
Cambi rapidi per tempi di ciclo veloci Il cambio degli utensili sui modelli ROBODRILL α-DiB5 Plus è molto rapido: dagli 0,9 secondi delle versioni standard a soli 0,7 secondi su quelle avanzate. Inoltre, il tempo da taglio a taglio è di 1,5 secondi per le versioni standard e 1,3 secondi per quelle avanzate.
Cambioutensile Il cambio utensile ad alta velocità brevettato di ROBODRILL può essere utilizzato con 21 utensili, è dotato di un mandrino BIG-PLUS BBT30 e offre la migliore affidabilità della categoria.
Torretta più robusta per utensili più pesanti Il modello avanzato ROBODRILL dispone di una torretta ancora più robusta ed è in grado di gestire utensili di taglio con un peso fino a 4 kg, riuscendo nel contempo a mantenere tempi di cambio utensile di soli 1,1 secondi.
Rimozionedeitruciolimigliorata Per ottimizzare l'operatività, la serie ROBODRILL α-DiB5 Plus è dotata di un numero di funzionalità avanzate di rimozione dei trucioli, nonché di ulteriori opzioni.
Lavorazione heavy-duty Grazie al robusto mandrino e alla struttura rigida, ROBODRILL è particolarmente adatto per applicazioni heavy-duty, ad esempio operazioni ad alta velocità che producono una notevole quantità di trucioli.
Monitoraggio in modalità remota con ROBODRILL-LINKi Possibilità di monitorare fino a 100 fresatrici con controllo CNC ROBODRILL in tempo reale da un PC o da un palmare in modalità remota.
Tavola rotante FANUC ROBODRILL DDRiB - l'asse aggiuntivo ideale Grazie al motore a trasmissione diretta e a una maggiore rigidità per consentire una lavorazione più precisa, FANUC ROBODRILL DDRiB diventa l'asse aggiuntivo perfetto per ROBODRILL.
FANUC ROBODRILL DDR-TiB - la soluzione per parti fino a 200 kg Per i pezzi più pesanti, il sistema di perni DDR-T estremamente rigido è caratterizzato da tutti i vantaggi della tavola rotante DDR ed è dotato di un mandrino di supporto e staffe a L.