Le caratteristiche della macchina cambiano con il passare del tempo a causa di variazioni di carico, temperatura, posizione della macchina, usura ecc. Smart Machine Control è un insieme di funzioni che ottimizza le funzioni di controllo della macchina. L'aspetto che rende queste funzioni ""intelligenti"" è la possibilità di adattarsi automaticamente e in tempo reale alle mutevoli condizioni della macchina. È possibile ottenere tempi di ciclo più brevi, massima precisione ed elevata qualità della lavorazione in modo sostenibile.
Ad esempio, lo Smart Adaptive Control adatta la velocità di avanzamento al carico effettivo del mandrino e alla temperatura durante la sgrossatura. Smart Adaptive Control consente di sfruttare la potenza delle macchine utensili e ridurre i tempi di ciclo.
Un altro esempio è lo Smart Machining Point Control. Questa funzione prevede il movimento del punto di lavorazione a macchina utilizzando un modello, in modo da eliminare la vibrazione. In questo modo è possibile ridurre l'errore di posizione. Smart Machining Point Control migliora la qualità della superficie delle parti lavorate.