Aggiungi flessibilità al mix di produzione

Soluzioni di fresatura versatili con ingombro minimo

Grazie alla velocità, la precisione e la versatilità che li caratterizzano, i moderni centri di lavorazione meccanica verticali compatti rappresentano un modo molto economico per aggiungere ulteriore flessibilità al mix di produzione. Come complemento di macchine di dimensioni maggiori, ad esempio, consentono ai produttori di liberare capacità e di rispondere tempestivamente ai brevi tempi di approvvigionamento e ai mutevoli requisiti in termini di consegna. Le velocità molto elevate dei mandrini consentono inoltre agli utenti di trarre vantaggio da tempi di ciclo notevolmente migliorati, con il conseguente aumento virtuale della capacità di produzione. Grazie all'ingombro ridotto, questo risultato può in genere essere ottenuto anche senza occupare altro spazio prezioso. Oltre a offrire precisione e accuratezza senza eguali, centri di lavorazione di questo tipo sono inoltre velocemente configurabili e in grado di eseguire qualsiasi numero di operazioni automatiche di fresatura complesse.
Contattaci subito

Responsive milling technology

Multi-purpose machining 

Despite sometimes being referred to as vertical machining centres, modern machining centres offer users huge versatility across a whole range of manufacturing operations. Fitted with high-speed spindles, extensive tooling and functionality designed to ensure superior results whatever the machining process, these machines not only excel at high-speed milling, but also drill, tap, bore and grind to very high standards.