Motory na míru vašemu stroji Maximální flexibilita pro konkrétní výrobní postupy FANUC > CNC systémy > Pohonné systémy > Motory Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center CNC FANUC CNC systémy a řešení Typ displeje a ovládací paneliHMI - Inteligentní ovládací rozhraníSoftware k dialogovému programování ve výrobě (Job Shop Dialog)ConnectivityDevelopment SoftwareTechnologie Fine Surface - zpřesnění dráhy nástroje vůči obrobkuInteligentní řízení strojeFANUC retrofit řešeníPohonné systémy Zesilovače a napájecí modulyMotory CNC Simulátor Získat navigaci Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center Ať už jsou vaše výrobní požadavky jakékoli (synchronní či asynchronní), rozsáhlá řada vřetenových a momentových motorů a servomotorů FANUC nabízí ideální kombinaci točivého momentu, zrychlení, přesnosti a výkonu dokonale na míru vašim potřebám. Servomotory Servomotory FANUC řady Alpha i Tyto motory nabízejí skvělé zrychlení a jsou ideální pro použití ve velkých vysokorychlostních strojích s vysokou přesností, jako jsou lisy: velmi plynulé plnění dvě dostupné verze: F – feritový magnet a S – silný motor (neodymové magnety) velký rozsah točivého momentu 1–3 000 Nm maximální rychlost až 8 000 ot./min enkodér řady αi s vysokým rozlišením (32 000 000/ot.) třída ochrany IP65 – volitelně IP67 Servomotory FANUC řady Beta i Tyto motory nabízejí skvělý poměr ceny a výkonu a ideálně se hodí k pohánění plnicích os u levnějších strojů, polohovacích os a periferních jednotek: střední setrvačnost – velké zrychlení, dvě dostupné verze: F – feritový magnet a S – silný motor (neodymové magnety), jmenovitý výstupní točivý moment 0,2–40 Nm, plynulé otáčení, maximální rychlost až 6 000 ot./min, enkodér řady βi s vysokým rozlišením (1 000 000/ot.), třída ochrany IP65 – volitelně IP67 Lineární motory Lineární motory LiS-B series Přímý přenos lineární síly s jednoduchou mechanickou strukturou. vysoká rychlost (4 m / s) a vysoké zrychlení (30G) díky vysoké tuhosti dlouhý zdvíh a možnost zvýšení síly vícenásobnou konfigurací velká trvalá zatížitelnost při vodním chlazení (WC) 120-6300 N max. síla 300-15750 N vysoká přesnost - použití lineárních pravítek s vysokým rozlišením bezúdržbový mechanismus Momentové motory Momentové motory FANUC řady DiS Jsou ideální jako vestavěné servomotory pro stoly, věže a vysoce přesné otočné osy na 5-osých strojích: velký točivý moment díky silným neodymovým magnetům maximální točivý moment 35–10 000 Nm, trvalý točivý moment 15–4 500 Nm vysokorychlostní modely – až 2 000 ot./min nízké fluktuace – optimální konstrukce magnetických obvodů přímý pohon nevyžadující údržbu Vřetenové motory Vřetenové motory αil series Výkonné motory pro vysoké zrychlení s vysokou mechanickou přesností a nízkými vibracemi (V3) - vhodné pro vřetena s vysokým výkonem a velké stroje. široký rozsah konstantního výkonu až po vysokou rychlost přepínáním vinutí výkonový rozsah 0,55 - 150 kW k dispozici je velký točivý moment při nízkých otáčkách dostupné speciální provedení s dutou hřídelí pro středové chlazení nebo kapalinou chlazené motory třída ochrany IP40, s olejovým těsněním IP54 Vřetenové motory βil series Kompaktní motory poskytující vysoký výkon / točivý moment - a výborný poměr cena / výkon. vysoká účinnost a nízká generace tepla výstupní výkon 3,7 až 15 kW vhodná pro malé a středně velké stroje, jako jsou kompaktní soustruhy třída ochrany IP40, s olejovým těsněním IP54 Asynchronní vestavěné vřetenové motory Asynchronní vestavěné vřetenové motory BiI series Kompaktní vestavěné motory pro kompaktní, vysokorychlostní a vysoce výkonné stroje s nejlepším adaptací mechanické konstrukce stroje. velký točivý moment při nízkých otáčkách - vysoký výkon při vysoké rychlosti rozsah výkonu 0.75-50kW větší točivý moment a vyšší výkon je dosažen díky účinnému vyzařování tepla ze statoru s pryskyřicovou konstrukcí (opce) nebo rotoru s krátkou kotvou (některé modely) maximální rychlost až 70000 rpm Synchronní vestavěné vřetenové motory Synchronní vestavěné vřetenové motory BiS series Kompaktní vestavěné motory s vysokým točivým momentem pro tvrdé materiály (např. Titanium) a těžké obráběcí procesy. velký točivý moment při nízkých otáčkách - silná struktura rotoru z neodymiového magnetu poměrový výkon 11-80 kW nízké zvlnění - optimální provedení magnetického obvodu velký točivý moment a vysoký výkon dosahován díky efektivnímu odvodu tepla statoru s pryskyřicovou formou vhodný pro soustružnické a ozubárenské obráběcí stroje maximální rychlost - 33000 rpm