Typ displeje a ovládací panel



Společnost FANUC nabízí velký výběr produktů pro vytváření rozhraní obsluhy pro mnoho typů strojů. Díky modulárnímu systému lze sestavovat různé typy uživatelského rozhraní, od jednoduchých dotykových displejů až po velmi velké ovládací panely s 19" displejem na bázi PC s bezpečnostními klávesnicemi.

Zde si můžete vyhledat ten správný displej a ovládací panel pro svou aplikaci:

  • Standardní displeje od 8,4" do 15"
  • Průmyslová panelová PC od 10,4" do 21,5"
  • Přístroje/klávesnice pro ruční vkládání dat (MDI)
  • Různé typy obslužných panelů pro stroje a zařízení (MOP)
  • Přenosné ovládací panely