Nový standard pro inteligentní produktivitu

FANUC CNC 30i-B Plus kombinuje pokročilý integrovaný hardware a více než 250 softwarových funkcí

Nejnovější FANUC CNC, řady 30i-B Plus, bylo vylepšeno pro vysokou rychlost, vysokou přesnost a vysoce kvalitní obrábění. Obsahuje nejnovější řídicí FANUC technologie pro maximalizaci výkonu: Technologie Fine Surface zlepšuje kvalitu povrchu obrobků. Technologie Fast Cycle Time zkracuje dobu provádění obráběcích programů, zkracuje dobu cyklu a zvyšuje produktivitu obráběcích strojů. A 5-osá integrovaná technologie zjednodušuje 5-osé obráběcí operace a vybízí operátora k využití celé řady funkcí obráběcích strojů.

Prostředí pro tvorbu zákaznických obrazovek a cyklů je dnes standardní součástí 30i-B Plus, což výrobcům obráběcích strojů nabízí řadu možností přizpůsobení svých strojů. Například FANUC PICTURE poskytuje bohatou sadu funkcí a nástrojů pro jednoduché navrhování a stejně tak implementaci rozhraní HMI (Human Machine Interfaces) na FANUC CNC. Makro Executor usnadňuje integraci nových funkcí, jako jsou speciální technologické cykly do 30i-B Plus. A v neposlední řadě C-Language Executor umožňuje operátorovi vytvářet aplikační programy pomocí programovacího jazyka C. To umožňuje flexibilní přizpůsobení 30i-B Plus, což otevírá cestu k řešením na míru.

Zakládání a vykládání obráběcích strojů robotem zvyšuje produktivitu. 30i-B Plus podporuje QSSR rozhraní („Rychlé a jednoduché spuštění robotizace“) mezi FANUC CNC a FANUC roboty. Pomocí tohoto rozhraní lze rychle a snadno kombinovat robot FANUC a až čtyři obráběcí stroje s FANUC CNC. Vše, co je potřeba, je ethernetový kabel. K dispozici jsou funkční bloky, které urychlují ladder vývoj a poradenské funkce pomáhající s procesem nastavení.

V základním vybavení 30i-B Plus je nyní mnoho podstatných funkcí: bezpečnostní funkce pomáhají předcházet poškození stroje a zabezpečovací funkce zabraňují neoprávněnému přístupu. Paměť byla rozšířena, aby vyhovovala většímu počtu větších programů součástí, a zároveň poskytuje větší flexibilitu při konfiguraci volitelných funkcí. Standardně je součástí také mnoho funkcí nástrojů, funkcí vřetena a souřadných systémů obrobku. Balíčky a sady dále kombinují volitelné funkce pro různé účely, např. pro frézky nebo soustruhy, což usnadňuje výběr a objednání správných funkcí pro ten správný stroj.

30i-B Plus má nyní k dispozici multifunkční ethernetová rozhraní na všech zařízeních. Může být použit jako průmyslová Ethernetová sběrnice jako jsou PROFINET IO nebo EtherNet / IP nebo jako další ethernetový port pro podporu IoT. 30i-B Plus je také vybaven vylepšenými zobrazovacími jednotkami s kompletně tmavým barevným schématem, plochým designem a dvoubodovým dotykovým displejem pro vícedotykové ovládání.

Tato jedinečná kombinace charakteristik dělá z řady 30i-B Plus nový zlatý standard pro inteligentní produktivitu a automatizovanou výrobu.

O společnosti FANUC

Společnost FANUC je jedním z světových lídrů v oblasti automatizace továren, který vyrábí CNC řídicí systémyroboty a výrobní stroje (ROBODRILL, ROBOCUTROBOSHOT a ROBONANO). Od roku 1956 je FANUC průkopníkem ve vývoji numericky řízených strojů v automatizačním průmyslu. S více než 264 pobočkami FANUC po celém světě a více než 7 000 zaměstnanci nabízí společnost FANUC hustou síť prodeje, technické podpoy, výzkumu a vývoje, logistiky a zákaznického servisu

Více informací lze získat zde:

FANUC Czech s.r.o.
U Pekařky 1A/484
180 00, Praha 8

Phone : +420 234 072 900
Email : marketing.cz@fanuc.eu
Home: www.fanuc.cz