Díky výjimečně velké měřicí ploše zvyšuje nový FANUC 3D Vision Sensor 3DV / 1600 efektivitu v nejrůznějších skladovacích aplikacích.
měřicí ploše až 2 000 mm svisle a až 3 200 x 2 800 mm vodorovně je tento snímač ideální volbou pro širokou škálu inteligentních robotických aplikací ve skladech a logistice, zejména v aplikacích zahrnujících velké nebo vysoké předměty, jako jsou boxy nebo pytle naskládané na velké paletě.
Zatímco ostatní obrazové senzory je třeba několikrát přemístit, aby bylo možné zachytit kompletní širokoúhlý obraz, 3DV / 1600 je schopen zachytit a lokalizovat velké objekty jako celek v jediném širokoúhlém 3D obrazu. Spolu s krátkou akviziční dobou 300–700 ms tak 3DV / 1600 výrazně snižuje doby cyklu, např. při depaletizaci. A protože se snímač již nemusí pohybovat okolo palety, lze jej namontovat napevno pro ještě kratší dobu cyklu procesu.
Kompaktní a lehký 3DV / 1600 lze také namontovat přímo na robota. To poskytuje větší flexibilitu a odstraňuje potřebu více senzorů v aplikacích, když by zákazník chtěl vyhledat a vybrat položky z několika samostatných oblastí nebo z extrémně velké oblasti, která je dokonce větší než zorné pole 3DV / 1600.
Kameras s vysokým rozlišením snímače (2208 x 1920 pix) současně zajišťuje vysoce kvalitní 3D obraz i pro pohyblivé a obtížně detekovatelné objekty, jako jsou lesklé, tmavé, vícebarevné nebo poloprůhledné předměty a umožňuje tak nové spolehlivé 3D sledování linky a aplikace pro 3D bin picking.
Stejně jako všechny produkty řady 3D Vision Sensor společnosti FANUC se i 3DV / 1600 snadno instaluje a nastavuje. Jako součást sady FANUC iRVision je plně integrován do robotů FANUC, což eliminuje potřebu kabeláže, složitých rozhraní nebo externích zařízení. Nastavení a programování iRVision lze snadno provést jak na PC, tak na iPendant Touch, což je známá výhoda v dílenském prostředí.
Všechny tyto vlastnosti činí dohromady z 3DV / 1600 flexibilní volbu, kterou lze přizpůsobit mnoha aplikacím bez kompromisů v kvalitě nebo produktivitě - pro efektivnější a bezproblémové pracovní toky ve výrobě a logistice.
O společnosti FANUC
Společnost FANUC je jedním z světových lídrů v oblasti automatizace továren, který vyrábí CNC řídicí systémy, roboty a výrobní stroje (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT a ROBONANO). Od roku 1956 je FANUC průkopníkem ve vývoji numericky řízených strojů v automatizačním průmyslu. S více než 264 pobočkami FANUC po celém světě a více než 7 000 zaměstnanci nabízí společnost FANUC hustou síť prodeje, technické podpoy, výzkumu a vývoje, logistiky a zákaznického servisu
Více informací lze získat zde:
FANUC Czech s.r.o.
U Pekařky 1A/484
180 00, Praha 8
Phone: +420 234 072 900
Email: marketing.cz@fanuc.eu
Home: www.fanuc.cz