Nejnovější verze nejsilnějšího kolaborativního robota (cobot) na světě – FANUC CR-35iB – byla přepracována, aby se zkrátila doba instalace a zlepšila přenosnost,
Navzdory úspěchu předchozí generace CR-35iA, FANUC ve své snaze neustálého zlepšování svých produktů, kterou uplatňuje napříč všemi svými produktovými řadami, pokračoval ve zlepšování tohoto modelu a výsledkem je, že nový CR-35iB demonstruje řadu dalších zákaznických výhod. Například dříve existovala potřeba vyrovnávací desky/základny, která by vyrovnala jakékoli nerovnosti na povrchu podlahy, což je běžný problém v mnoha továrnách. Tato základna by vyžadovala ukotvení do podlahy pomocí seřizovacích šroubů pro vyrovnání, požadavek, který u CR-35iB již není nutný, což usnadňuje a urychluje jeho instalaci.
Udělejte z těžkého zvedání lehkou práci
Kromě montáže na podlahu je nový, lehčí FANUC CR-35iB vhodný také pro použití na pohyblivých kolejnicích a mobilních robotech díky působivému snížení hmotnosti o 62% (z 990 na 370 kg). Toto snížení je z velké části způsobeno odstraněním podstavce (pro upevnění na zem) a měkkého krytu cobota (bez jakéhokoli kompromisu v oblasti bezpečnosti). CR-35iB je nyní v případě potřeby mnohem snazší zvednout a přemístit po továrně. Odstranění podstavce také přispívá k snížení výšky o 19% z 2 288 na 1 855 mm, což je užitečná úspora 433 mm.
Všechny ISO10218 a ISO13849 Cat. 3 Coboty řady CR s certifikací Pld jsou vybaveny ultra bezpečnou ochranou proti zastavení založenou na osvědčené technologii senzorů. Uživatelé mohou také využít osvědčenou technologii FANUC DCS (Dual Check Safety), bezpečnostní systém, který monitoruje polohu a rychlost. U řady CR je možné k DCS připojit bezpečnostní zařízení třetích stran, což v případě potřeby poskytuje další úroveň bezpečnosti.
Rozšířený rozsah pohybu
Dalším vylepšením nového FANUC CR-35iB je jeho mírně větší rozsah pohybu, který přináší ještě větší flexibilitu a obratnost. Například rotace osy J2 je nyní 215°, oproti 165°, zatímco výkyv zápěstí osy J5 je 280°, namísto dřívějších 220°.
Paul Richards, koordinátor prodeje Cobotů společnosti FANUC Europe, říká: „ CR-35iB s dosahem 1831 mm se může pohybovat rychlostí až 750 mm/s při opakovatelnosti ±0,03 mm, takže je ideální pro aplikace, které zahrnují manipulaci s materiálem nebo jeho přenosem, automobilové montážní linky, obsluhy strojů a balení. Z CR-35iB bude těžit v podstatě jakýkoli úkol zahrnující velké užitečné zatížení a úzkou spolupráci s lidskými pracovníky.
Rychlá a jednoduchá údržba
Společnost FANUC samozřejmě zachovala všechny výhody modelu předchozí generace. Například v případě náhodného poškození umožňuje rychlou opravu možnost protáhnout hlavní kabelový svazek ramenem, aby se minimalizovalo narušení provozu. To je v kontrastu s většinou specializovaných cobotů, kteří mají kabely procházející středem nebo podél vnější strany. Konstrukce dutého ramene také pomáhá při potřebě přidat zařízení nebo vybavení. Vezměme si například dávkovací pistoli, kde by bylo možné nasadit čerpadlo na osu J3 a vést napájecí svazek středem ramene, čímž by byl proces programování jednodušší, spolehlivější a bezpečnější pro použití.
Možnosti ovládání zůstávají stejné. Uživatelé se mohou buď oprostit od tradičního programování díky FANUC Hand Guidance, které vede cobota cestami k naučení nového úkolu, nebo se mohou pustit do programování pomocí FANUC iHMI step-by-step guide.
Stejně jako u všech robotů FANUC může být řada cobotů společnosti vybavena inteligentními funkcemi, včetně FANUC iRVision, FANUC Force Sensors a dalších. Koboty FANUC jsou také kompatibilní s konkurenčními doplňky.
Každý, kdo chce vidět nový CR-35iB v akci, může navštívit FANUC (stánek 5M180) na výstavě Global Industrie 2022 ve Francii (Paris Nord Villepinte, 17.–20. května) nebo stánek společnosti (hala B6, stánek 231) na veletrhu Automatica 2022 v Německu (Messe München, 21.-24. června). FANUC bude mít na obou výstavách tým odborných inženýrů připravených odpovídat na otázky a diskutovat o konkrétních aplikacích.