Po představení prvních prototypů nová generace lehkých kolaborativních FANUC robotů CRX-10iA na veletrhu IREX v Tokiu v prosinci 2019 přináší nyní FANUC do Evropy první výrobní jednotky. Od srpna 2020 bude tenký bílý robot s užitečným zatížením 10 kilogramů instalován v showroomech FANUCu po celé Evropě. Následovat bude doručení prvních jednotek k zákazníkům. Klíčové vlastnosti CRX-10iA jsou jeho bezpečnost, snadné použití a extrémně vysoká spolehlivost.
FANUC vývojáři věnovali zvláštní pozornost bezpečnosti tohoto lehkého robota. CRX-10iA se okamžitě přestane pohybovat již při velmi lehkém kontaktu s lidmi. Pokud narazí na tvrdý předmět, robot se od něj automaticky stáhne. Operátoři mohou také ručně odtlačit tři osy robota. Hladký a elegantní design poskytuje ochranu před sevřením, což z něj činí ideálního partnera pro výrobní pracovníky. CRX-10iA je certifikován podle bezpečnostní normy ISO 10218-1.
Rychlost v závislosti na režimu
Aby byl robot co nejflexibilnější, může pracovat v kooperativním režimu s maximální rychlostí 1 000 milimetrů za sekundu a také samostatně stojící s rychlostí až 2 000 milimetrů za sekundu. Změna režimu je užitečná zvláště v noci nebo o víkendech, když robot může provádět úkoly sám bez toho, aby se v jeho okolí pohybovali lidé. Systém semaforu na robotu označuje aktivní režim. Další bezpečnostní senzory lze využít ke zpomalení rychlosti na povolenou rychlost, pokud se osoba dostane do dosahu robota.
Snadné použití CRX-10
iA začíná instalací. Robota, který váží pouhých 40 kilogramů, lze společně s 20 kilogramový kontrolérem pohodlně přenášet ručně na místo použití a zde ho nastavit. Nový intuitivní dotykový panel má jasně rozložené uživatelské rozhraní s grafickými symboly a programování je možné pomocí funkce „drag and drop“. To umožňuje i začátečníkům vytvářet pracovní programy v jednoduchých krocích. Aby se robot naučil požadované pohybové sekvence, může obsluha robot také ručně navést k příslušným bodům.
Profesionálové mohou změnit rozhraní pouhým stisknutím tlačítka a nechat zobrazit tradiční teach pendant displej nebo alternativně připojit iPendant k CRX-10
iA. Díky Teach pendat režimu a iPendantu je možné i složité programování.
Pravidelné aktualizace softwaru![](/~/media/corporate/news-events-pr/news/2020/crx-07-2020/crx_600x400_2.png?h=200&w=300&la=cs)
Další novinkou je, že zákazníci budou v budoucnu moci sami aktualizovat software FANUC robota a rozšířit jej o různé aktualizace aplikací. Pro přizpůsobení chapadel, senzorů nebo kamer poskytuje FANUC softwarové vývojářské sady, které umožňují rychlé a snadné připojení příslušenství třetích stran.
CRX-10
iA také splňuje nejvyšší standardy kvality z hlediska spolehlivosti. Například splňuje náročnou průmyslovou normu IP67, která jí umožňuje zakládat a vykládat stroje, ve kterých je vlhkost. Ani velmi jemné částice prachu, jako například částice vyrobené leštěním, nejsou problémem. Řídicí jednotka a tablet jsou navrženy tak, aby splňovaly průmyslový standard IP54, a proto jsou také ideální pro použití v průmyslové výrobě.
Životnost: Osm let bez údržby
Zvláště působivá je dlouhá životnost modelu CRX-10iA. V průměru slibuje FANUC zákazníkům osm let bezúdržbového provozu. Během této doby nemusí být motory, redukce, senzory, kabely a maziva při správném používání vyměněny. Pro zákazníky to znamená jak velmi nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO), tak minimální prostoje ve výrobě. Pokud je i přesto potřeba robota opravit, například z důvodu chybného naprogramování, lze snadno a rychle vyměnit potřebné díly díky jednoduše odnímatelnému krytu.
FANUC bude poskytovat stejnou vynikající a komplexní zákaznickou podporu pro CRX jako pro všechny své tradiční žluté roboty. Dva z nejdůležitějších principů společnosti jsou „Celoživotní údržba“ a „Servis na prvním místě“. To znamená, že společnost FANUC skladuje dostatečné množství náhradních dílů a to i u už ukončených produktů a nadále poskytuje servisní služby všem svým produktům, dokud je zákazníci používají. FANUC jako specialista na automatizaci udržuje rozsáhlou síť servisu a podpory po celém světě a udržuje 264 servisních míst ve 108 zemí.
CRX-10iA je dodáván ve dvou verzích: standardní model s dosahem 1249 milimetrů a model s dlouhým ramenem s dosahem 1418 milimetrů. Robot s dlouhým ramenem je navržen tak, aby mohl natáčet rameno přímo přes základnu. To mu například umožňuje sbírat části ze stolu před ním a přímým pohybem je umístit na stůl za sebou. Kromě paletizace je CRX-10iA ideální pro automatizaci celé řady úkolů, jako je šroubování, svařování, vychystávání dílů z polic nebo z dopravníků a jejich balení do krabic nebo zakládání surových dílů do CNC stroje a jejich vykládání, když hotovo.
Každý, kdo si chce vyzkoušet výhody lehkého robota od FANUCu, bude brzy moci: CRX-10iA přivítá během pouhých několika týdnů návštěvníky FANUC showroomů po celé Evropě.