Na veletrhu AMB ve Stuttgartu (10.-14. září 2024) se FANUC zaměří na nejnovější generaci řídicích a pohonných technologií pro obráběcí stroje a roboty. Dalším lákadlem bude nejnovější řada kompaktních obráběcích center ROBODRILL, která dokážou vyrábět i velké komponenty. Návštěvníci se také mohou dozvědět jak automatizovat CNC stroje pomocí robotů, a to uživatelsky přívětivým způsobem.
V centru stánku FANUC (o rozloze 470 m² v hale 6, stánek 6B51), najdete novou generaci CNC, srdce všech produktů FANUC. FS500i-A se vyznačuje mnoha výhodami: je výkonný, podporuje všechny kinematiky strojů, nabízí skvělou přehlednost a graficky podporovaný provoz díky pokročilému a přizpůsobitelnému rozhraní iHMI2. Současně CNC splňuje nejvyšší požadavky na kybernetickou bezpečnost.
FS500i-A je jednou z nejnovějších inovací FANUC a návštěvníci AMB si ho mohou prohlédnout přímo v akci na ukázkovém stroji. V kombinaci s pohony dosahuje nová generace CNC až 2,7krát vyššího výkonu při současné spotřebě o cca. 10 % méně energie.
Programování integrovaného PLC řízení je nyní možné také s použitím IEC strukturovaného textu. CNC Design Studio poskytuje centrální vývojové prostředí pro strojírenství. Díky simulačnímu softwaru CNC Guide 2 mohou uživatelé vytvořit digitální dvojče prostřednictvím virtuálního řídicího systému, doplněného o servomodel pro replikaci reálného chování stroje. Pokud je potřeba, mohou uživatelé volně navrhnout vlastní rozhraní pro HMI pomocí softwarového modulu "FANUC Picture 2".
Dalším úspěchem nedávného vývoje FANUC je vertikální obráběcí centrum α-D28LiB5ADVPlus Y500. Tento kompaktní, ekonomický a zároveň vysoce účinný stroj nabízí automatickou výměnu nástrojů s kapacitou 28mi nástrojů, větší pojezd Y-osy 500 mm a rychlost vřetena až 24 000 ot/min. Takové schopnosti umožňují širokou škálu možných aplikací, včetně obrábění složitých 5-osých komponentů.
FANUC na veletrhu také předvede vysoce dynamické a přesné obrábění na třech různých modelech ROBODRILL. Například nový ROBODRILL α-D28LiB5ADVPlus Y500 bude obrábět komponenty z hliníkové slitiny 5052 s použitím softwarových možností FANUC, jako je vysokorychlostní zpracování a to při zachování vysoce přesné cesty.
Pro kompaktní obráběcí centra FANUC není problém ani tvrzená ocel, jak ukáže další aplikace na stroji ROBODRILL α-D21MiB5 Plus: stroj vyrobí otvor (d=40mm), závit M24 a plnou drážku (Vf=6,400mm/min). Stroje ROBODRILL jsou mimořádně energeticky úsporné, což je zčásti způsobeno tím, že hardware a pohonná technologie jsou z jednoho zdroje a jsou dokonale sladěny.
Třetí model, ROBODRILL α-D21LiB5plus, bude demonstrovat Power Skiving a tím způsob, jak výrazně snížit náklady na komponenty, především proto, že stroj vyrábí vnější a vnitřní ozubení v jednom upnutí na svém dynamickém otočném stolu. Současně druhá operace provede spirálové obrábění s velmi vysokou přesností, aby se ukázala jeho vhodnost pro obrábění komponentů tepelných čerpadel nebo elektrických vozidel.
Jednoduchá automatizace dále zvyšuje efektivitu a spolehlivost strojů FANUC. ROBODRILL například obsahuje integrované "Easy Robot Interface", které poskytuje operátorům dobrý přehled, takže mohou optimálně ovládat robota prostřednictvím stroje. Toto rychlé propojení stroje a robota je vhodné pro malé zakázkové výrobce i velké průmyslové podniky.
Na veletrhu AMB budeme vystavovat několik strojů s robotickou automatizací. Například lehký kolaborativní robot CRX-10iA bude spolupracovat s ROBODRILL α-D21MiB5 Plus na vozíku při zpracování tvrzené oceli.
Návštěvníci stánku si také budou moci prohlédnout zcela nový řídicí systém pro roboty: R-50iA je pravděpodobně první robotický řídicí systém na světě, který splňuje mezinárodní standardy kybernetické bezpečnosti - s vylepšeným výkonem.
FANUC představí velmi speciální aplikaci, která ukazuje, jak mohou roboty poskytovat nákladově efektivní řešení i v úlohách, které obvykle vykonávají obráběcí stroje: robot ze série R-2000 provede živé frézování hliníkového komponentu, čímž nahradí velký, složitý frézovací stroj.
Nově navržená průmyslová IoT platforma FANUC poskytuje přehled o celém výrobním procesu: systém FIELD Basic Package může sbírat, vizualizovat a vyhodnocovat data strojů nezávisle na výrobci a zpřístupnit je pro systémy MES. Tato schopnost umožňuje úsporu energie, materiálů, a zvýšení kvality.
Kromě stánku FANUC budou automatizační řešení společnosti přítomna i ve Smart Factory (EO 100.2) a na Young Talent Foundation (EO 010), východní vstup.
O společnosti FANUC
Společnost FANUC Corporation je globálním lídrem v oblasti průmyslové automatizace, dodává CNC řídicí systémy, roboty, koboty a výrobní stroje (ROBODRILL, ROBOCUT a ROBOSHOT) továrnám po celém světě. Od roku 1955 FANUC významně přispívá k efektivitě a produktivitě výrobních společností po celém světě. S působností ve více než 270 lokalitách po celém světě a službami ve více než 100 zemích s více než 9 000 zaměstnanci nabízí FANUC hustou síť prodeje, technické podpory, výzkumu, vývoje, logistiky a zákaznického servisu.