Univerzální obrábění podle vašich potřeb

Standardní nebo pokročilé typy FANUC ROBODRILL, dodávané ve variantách s krátkým, standardním a dlouhým ložem, nabízí obrovskou univerzálnost v široké škále aplikací obrábění, které váš výrobní proces může vyžadovat. Ať už se zaměřujete na velkosériovou výrobu nebo na kusovou výrobu, například výrobu forem a nástrojů, nesmírná univerzálnost modelů ROBODRILL spolu s extrémní přesností a robustní konstrukcí zvýší vaši produktivitu a zaručí bezkonkurenčně spolehlivou přesnost vertikálního obrábění.

Standardní typ

Standardní typ ROBODRILL α-DiB Plus je rychlou všestrannou jednotkou s vysoce kvalitními výstupy. Díky bohatému výběru různých vřeten se ideálně hodí pro standardní aplikace. Vynikající opakovatelnost činí z tohoto modelu ideální volbu pro aplikace typu vysokorychlostního vrtání, vyvrtávání a závitování v nástrojářském a lékařském průmyslu. 

Výbava standardních modelů:

  • tuhá konstrukce a robustní litý křížový stůl,
  • jednoduchá údržba díky přímému přístupu ke všem součástem,
  • snadný provoz díky pohotovým a jednoduchým možnostem intuitivního nastavení,
  • nové rozhraní iHMI pro bezkonkurenční uživatelskou přívětivost a kompletní plánování údržby,
  • specializovaná obrazovka údržby – jednoduché postupy pro rychlé zotavení např. v případě ztráty nulových bodů vinou nesprávného zadání obsluhy,
  • včasná detekce problémů díky integrovanému systému včasných výstrah na podporu lepšího zajišťování jakosti,
  • tlak chladiva ve středu vřetena 70 bar umožňující vrtat hluboké otvory a otvory malých průměrů bez dílčích kroků,
  • naprostá flexibilita díky široké nabídce součástí, které splní vaše potřeby, včetně otočných a naklápěcích stolů.

Pokročilý typ

Pokročilé modely ROBODRILL α-DiB5 ADV jsou navrženy pro špičkové vysokorychlostní obrábění a představují etalon výkonu ve své třídě. Vyznačují se maximální přesností a opakovatelností a jsou ideální pro dlouhé, plně automatizované výrobní série, přičemž představují univerzální alternativu k větším strojům.  

Nad rámec standardních funkcí patří do výbavy pokročilých modelů:

  • výměna nástroje za 0,7 sekundy pro ještě kratší dobu cyklu,
  • schopnost manipulace s vícekrokovými nástroji do hmotnosti 4 kg,
  • 400mm pracovní rozsah v ose Z pro větší díly a menší ovlivňování mezi nástroji a obrobky,

Větší obrobky

Prodloužený 500mm zdvih osy Y vám umožní rozsáhlejší možnosti použití a otevře nové možnosti pro vaše projekty v oblasti obrábění.

α D21SiB5 Plus / α D21SiB5ADV Plus

Maximální výkon při obrábění malých součástí

Jde o ideální řešení do provozů s vysokou přesností a malým půdorysem. Tento model s krátkým ložem je schopen upnout několik součástí podle jejich velikosti a je vybaven vřetenem pro více nástrojů. Je výborným obráběcím řešením například pro hodinářství, šperkařství, přírodní vědy a výrobce elektroniky.

Stáhnout technický list standardního typu

Stáhnout rozšířenou verzi technického listu

28 tool version a-D28MiB5ADV Plus/ α-D21MiB5ADV Plus

The ultimate all-round vertical machining centre

Fitted with a standard stroke, the machines are the ultimate all-rounders, driving up productivity on a whole range of milling and drilling tasks requiring maximum precision, versatility and reliability. Multipart clamping makes them highly adaptable.

Download Datasheet standard version

Download Datasheet advanced version

Download Datasheet 28 tool version

α D21LiB5 Plus / α D21LiB5ADV Plus

Maximální flexibilita při vykonávání celé řady obráběcích úloh

Tento model je největším strojem ROBODRILL v nabídce a spojuje v sobě výhody menších strojů s ještě širšími možnostmi upínacích zařízení. Ideálně se hodí k práci s většími součástmi, například v automobilovém a leteckém průmyslu.

Stáhnout technický list standardního typu 

Stáhnout rozšířenou verzi technického listu

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Seznamte se se zařízením ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, které je navrženo pro špičkový výkon.

Díky prodlouženému zdvihu osy Y (500 mm) a zvětšené velikosti stolu je možné jej používat v široké škále úkolů a naprosto vyniká u velkých obrobků, jako jsou díly EV. Díky skvělému zrychlení v ose Z (2,2 G) a rychlosti posunu (60 m/min) urychluje vrtání a závitování. Díky možnosti použití 28 nástrojů a bleskově rychlým výměnám je toto zařízení univerzální a efektivní. Produktivitu navíc zvyšuje jeho ergonomický design a optimální ovládání. Posuňte úroveň svého obrábění se zařízením ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

STÁHNOUT PROSPEKT