Výhody elektrického vstřikovaného lisování oproti hydraulickému Elektřina se vyznačuje nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví FANUC > ROBOSHOT > Vstřikování: elektrické versus hydraulické Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center ROBOSHOT Models Alpha-SiB SeriesVstřikování: elektrické versus hydraulickéPříslušenství Získat navigaci Language selection follow us Sitemap Print Když se rychlost snoubí s přesností Společnost FANUC, průkopník v oblasti elektrického vstřikovacího lisování, uvedla v roce 1983 do provozu první celoelektrický vstřikovací lis řízený systémem CNC. Od té doby oblíbenost celoelektrických vstřikovacích lisů FANUC stále stoupá. Je to proto, že elektrické stroje nabízí výrobcům oproti hydraulickým strojům vyšší produktivitu za nižší provozní náklady. Nejen, že jsou celoelektrické stroje rychlejší a přesnější než jejich hydraulické protějšky, ale také nepotřebují nepřetržité udržování hydraulického tlaku. Spotřebovávají elektřinu jen za chodu. Díky tomu je jejich provoz mnohem levnější. A vzhledem k tomu, že není nutné ohřívat žádný olej, mnohem rychleji se také spouští. Stáhnout leták FANUC ROBOSHOT – nejlepší celoelektrický vstřikovací lis řízený systémem CNC globálně nejnižší spotřeba energie využívá o 50–70 % méně energie než hydraulické stroje využívá o 10–15% méně energie než celoelektrické stroje nejnižší celkové náklady na vlastnictví na trhu Aby společnost FANUC předvedla výhody celoelektrických strojů oproti hydraulickým, nechala celoelektrický šnekový stroj (300 t, 56 mm) spolu s hydraulickým (200 t, 50 mm) vyrábět po dobu 230 dní krabice na cukrovinky z formy s 24 dutinami. Výsledky?• Celoelektrický stroj vyrobil 112 418 743 jednotek a hydraulický pouhých 84 314 057• Celoelektrický stroj spotřeboval 120 597 kWh elektřiny a hydraulický 300 611 kWh Snazší než hydraulika Nízké nároky na údržbu Celoelektrické stroje potřebují méně údržby než stroje hydraulické – žádné riziko úniků nebo nutnost vyměňovat spotřební materiál, např. olej a filtry. Bezkonkurenční opakovatelnost Na rozdíl od hydraulických strojů, které se spoléhají na hadice, ventily a čerpadla, jsou celoelektrické stroje vybaveny digitálně řízenými servomotory, které přesně ovládají proces od vstřikování, protlačování a upínání po vyhazování, a to s mimořádně vysokou přesností. V důsledku toho se opakovatelnosti, kterou poskytují celoelektrické stroje, nic nevyrovná. Není nutné žádné chlazení Na rozdíl od hydraulických vstřikovacích strojů, které běží za tepla a vyžadují chlazení, elektrické vstřikovací stroje běží přirozeně za studena. Není nutné provádět komplikované výměny oleje, nevznikají žádné náklady na jeho recyklaci a v podstatě neexistuje riziko pro životní prostředí nebo nebezpečí vzniku požáru Nízké emise tepla Vzhledem k tomu, že celoelektrické vstřikovací lisy vyzařují velmi málo tepla, skvěle se hodí do citlivých prostředí, např. do čistých místností nebo do výrobních závodů s regulovanou teplotou. Inteligentní řízení za účelem vyšší rychlosti a přesnosti Rychlé a řízené zrychlení Celoelektrické stroje přináší přesnost systému CNC a vysokou výrobní kapacitu, které se hydraulické stroje nemohou rovnat, a poskytují tak rychlejší zpracování bez čekání a řízení s uzavřenou smyčkou v reálném čase. Vyšší přesnost Díky elektricky poháněným osám, servomotoru na každé ose, přímému ovládání bez setrvačnosti, samostatným paralelním pohybům a vysoké tuhosti se všechny elektrické stroje skvěle hodí k výrobě vysoce přesných součástí. Paralelní pohyby jako standard Díky tomu, že je každá osa vybavena samostatným servopohonem, celoelektrické vstřikovací stroje FANUC zajišťují jako standard paralelní pohyby. Tato výjimečná flexibilita umožňuje spouštět simultánní procesy, např. dávkování během otevírání formy a vyhazování, vstřikování během zavírání formy a vyhazování během otevírání formy. Přesná regulace tlaku a plastifikace Přesná digitální regulace tlaku a plastifikace, kterým jsou vybaveny celoelektrické stroje, se skvěle hodí pro materiály s nízkou viskozitou, např. LCP a PA, a umožňuje poměrně přímočaře dosáhnout mimořádně konzistentní hmotnosti součástí, a to i když se viskozita liší. DALŠÍ INFORMACE O STROJI FANUC ROBOSHOT Jak vám můžeme pomoci zvýšit produktivitu? Naši odborníci se těší na to, až vám budou moci pomoci. OBRAŤTE SE NA NÁS