Snímače síly Force Sensor pro automatizovanou kompletaci, tvarové obrábění a měření
Snímače síly FANUC Force Sensor umožňují robotům snímat sílu a moment působící na koncový efektor v 6 stupních volnosti. To jim propůjčuje hmatový smysl téměř na úrovni člověka a schopnost vykonávat práce, které dříve prováděli odborní dělníci. Roboti vybavení snímačem síly Force Sensor mohou vykonávat úkony kompletace, tvarového obrábění a měření v širokém spektru aplikací. K dispozici jsou čtyři různé velikosti snímačů Force Sensor pro šestiosé roboty s užitečným zatížením až 250 kg. Snímače síly FANUC Force Sensor v sobě spojují spolehlivost značky FANUC s jednodušší konstrukcí, takže zaručují maximální dobu provozuschopnosti. V zájmu rychlejšího zpracování jsou kompletně integrovány do robotu.