A new generation of advanced technology

The R-30iB Plus controller is FANUC’s new standard for smarter productivity. It is destined to contribute to the easier use of robots and automation in the manufacturing industry. Featuring a new generation of advanced integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle-time, speed, accuracy and safety. The R-30iB also provides full connectivity over an Ethernet network allowing easy connection to connect robots, remote computers and other hardware. Designed for increased user friendliness and minimal energy consumption, the R-30iB Plus comes in four different cabinets to help you make the most of your floor space and production cell layouts. With a flexible appearance, the user interface, iHMI, has a convincing screen resolution and a strong processing capability.

Learn more about the improvements compared to the previous generation of controller:

Download flyer

Integrovaná programovatelná řídicí jednotka stroje

Výkonná jednotka PMC integrovaná do řídicí jednotky R-30iB Plus má přístup k celému I/O systému robotu. Lze tedy snadno samostatně či asynchronně ovládat periferní zařízení, aniž by to mělo negativní vliv na výkon robotu.

Navrženo pro zvýšení produktivity

Funkce řídicí jednotky pro větší flexibilitu

Snadná diagnostika systému

Díky standardní funkci iRDiagnostics

Flexibilní integrace

Díky několika ethernetovým portům

Vynikající konektivita

Díky širokému rozsahu periferních sběrnic a bezpečnostních sběrnic