Díky nám toho zvládnete více

Díky více než 250 softwarovým funkcím zlepšujícím inteligenci, pohyblivost, bezpečnost a produktivitu a celé řadě vysoce kvalitního příslušenství FANUC vám můžeme nabídnout možnost naučit vaše roboty vidět, cítit, učit se a chránit vás. Dosáhnout toho není nic těžkého díky specializovaným funkcím, snadno použitelným rozhraním a exkluzivním vlastnostem umožňujícím zjednodušení a standardizaci programování, nastavení a provozu vašeho robotu.

Upravte si své roboty

FANUC LVC
Učení kontroly vibrací

Software FANUC LVC je skvělým řešením pro aplikace, které vyžadují zvýšenou přesnost při velkých rychlostech. Tento software, který využívá pouze společnost FANUC, umožňuje, aby robot pomocí akcelerometru identifikoval svou charakteristiku vibrací, optimalizoval svou dráhu a dosáhl vyššího zrychlení s minimálními vibracemi, a to i při maximální rychlosti. Zvýší se tak potenciál robotu, který může pracovat s maximální přesností a kratší dobou cyklu.

Stáhněte PDF 

Ovládání síly u strojů FANUC

Integrovaný silový snímač FANUC zajišťuje vysoce citlivou regulaci síly s uplatněním v celé řadě aplikací včetně kompletace, montáže a vážení, ale také leštění a odstraňování otřepů.

Stáhněte si prospekt 

FANUC ROBOGUIDE 
Skutečný robot na vašem počítači

FANUC ROBOGUIDE je výborný software určený k off-line programování, simulaci a školení. Pomocí technologie Virtuální řídicí jednotky FANUC lze rychle a snadno vytvořit realistické programy shodné s těmi, které se používají ve výrobě. Program ROBOGUIDE je ideální k přípravě programů předem, čímž omezíte rizika a zvýšíte produktivitu práce, aniž byste vůbec museli přerušit výrobu.

Import kliknutím v softwaru ROBOGUIDE Weld PRO

Řešení ROBOGUIDE Weld PRO společnosti FANUC je snadná offline simulace, která je stejně přesná jako skutečný ovladač. Můžete sem jedním kliknutím importovat výkresy CAD a úpravy lze posílat do robotu, když pracuje.

Průmyslové sběrnice FANUC

Průmyslové sběrnice FANUC podporují všechny známé sběrnicové systémy. O hladké připojení k perifériím se stará technologie plug and play. Tento přístup omezuje vaši závislost na hardwaru, šetří peníze a zvyšuje flexibilitu. Řídicí jednotka FANUC R-30iB kromě toho podporuje několik bezpečnostních sběrnicových systémů s aktuálními funkcemi, mezi něž patří podpora slučování. Dalším omezením potřebného hardwaru a kabeláže tak můžete ušetřit ještě více peněz. Nově uváděné bezpečnostní sběrnicové systémy přenášejí bezpečnostní signály prostřednictvím protokolu Ethernet.

FANUC SDLP
Ochrana před velkým množstvím prachu a tekutin

Specializovaná řešení FANUC dovolují přizpůsobit vaše roboty prakticky jakémukoli představitelnému pracovnímu prostředí. Sada FANUC SDLP, která obsahuje kryty motoru a kabelů, vodotěsné konektory, povlaky a nerezové šrouby a pojistky na exponovaných místech, zvyšuje odolnost vašich robotů vůči vlivům prašného, mokrého nebo jinak náročného prostředí. Součástí sady je i ochrana těla ve třídě IP56 a ochrana jednotky zápěstí a ramena J3 ve třídě IP67.

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu