Najděte ten správný průmyslový robot podle svých potřeb s filtrem robotů FANUC.



Chcete-li najít ten správný robot pro vaši aplikaci, stačí vybrat z rozevírací nabídky požadované užitečné zatížení a dosah. Pokud chcete vyhledávání dále zpřesnit, proveďte výběr na kterékoli ze zbývajících karet. Vyhledávání můžete upravit zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí jednotlivých políček. Po kliknutí na výsledky můžete zobrazit stránku požadovaného modelu.

ARC Mate 100iD Robot pro obloukové svařování

Šestiosý robot, malé užitečné zatížení, verze s dlouhým ramenem

  • Osy robotu: 6
  • Užitečné zatížení: 12 kg
  • Dosah: 1441 mm

ARC Mate 100iD/8L Větší dosah, rychlé a přesné svařování

Šestiosý robot, verze s dlouhým ramenem

  • Osy: 6
  • Užitečné zatížení: 8 kg
  • Dosah: 2032 mm

ARC Mate 120iD/12L rychlost, přesnost a maximální přístup new

Šestiosý robot, verze s dlouhým ramenem

  • Osy: 6
  • Užitečné zatížení: 12 kg
  • Dosah: 2272 mm

ARC Mate 100iD/10L Delší dosah, rychlé a přesné svařování

6osý svařovací robot

  • Dosah:: 1636 mm
  • Užitečné zatížení: 10 kg

ARC Mate 120iD rychlost, přesnost a maximální přístup

6osý robot

  • Osy: 6
  • Už.zatížení: 25 kg
  • Dosah: 1831 mm

ARC Mate 120iD/35 Rychlost, přesnost a maximální přístup

šestiosý robot, verze s dlouhým ramenem

  • Osy robotu: 6
  • Užitečné zatížení: 35 kg
  • Dosah: 1831 mm