Robot se štíhlým zápěstím a malou montážní plochou pro střední užitečná zatížení

Tato inovativní řada lehkých robotů je navržena pro manipulaci se středním užitečným zatížením 12 až 70 kg. Řada robotů M-710 s tenkým zápěstím, tuhým ramenem a malou montážní plochou je vhodná pro širokou paletu aplikací a je dodávána s dosahem až 3,1 m. Tato řada je díky vysoké rychlosti os nesmírně rychlá. Zvládají také vynikající hodnoty užitečného zatížení a související setrvačnosti; všechny modely jsou vhodné pro širokou škálu nejrůznějších aplikací.

Specialista pro náročné prostředí

Řada M-710iC navržená pro extrémní rychlost a nejvyšší možnou flexibilitu a spolehlivost v širokém spektru aplikací zaručuje přesnost, vysokou opakovatelnost a bezkonkurenční výkon. Tyto modely se vyznačují kompletní ochranou v třídě IP67, díky čemuž jsou ideální pro nasazení v náročných podmínkách. Díky schopnosti dosáhnout do výšky a za sebe se navíc tento průmyslový robot může pochlubit jedním z největších pracovních prostorů ve své třídě.

Nejvýznamnější vlastnosti průmyslových robotů M-710

Jak vám můžeme pomoci zvýšit produktivitu? Naši odborníci se těší na to, až vám budou moci pomoci.

OBRAŤTE SE NA NÁS