M-710iD/50M

Víceúčelový robot pro široký rozsah aplikací

Šestiosý robot M-710iD/50M s užitečným zatížením 50 kg a jedinečně zakřiveným ramenem J2 je navržen tak, aby u něho bylo sníženo riziko rušení a srážky. Tento model si zachovává osvědčený design modelu M-710 a je optimalizovaný pro efektivitu hmotnosti a užitečného zatížení. Jeho plně uzavřená konstrukce se zvýšenou nosností a nákladovou efektivitou nabízí robustní ochranu proti vodě a prachu a chrání kritické komponenty, jako jsou redukce a kabely, což z něj činí univerzální a spolehlivou volbu pro různé průmyslové aplikace.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

2606mm

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

50kg

STÁHNOUT TECHNICKÝ LIST

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Pohodlí

Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze