Robot se 6 osami pro těžké užitečné zatížení s velmi vysokou konstrukční tuhostí a velkým dosahem pro manipulaci s velkými díly

Řada robotů M-900 se 6 osami a nosností 150 až 700 kg nabízí jednu z nejvyšších nosností na trhu. Řada M-900, navržená pro manipulaci s jedním nebo více těžkými díly a dodávaná s dosahem přesahujícím 3,7 m, je ideální pro naprostou většinu aplikací. Tato řada je díky různým možnostem montáže velmi univerzální a umožňuje naplno využít pracovní prostor.


Představení robotu se značnou mechanickou tuhostí

M-900iB/280 je novým specialistou FANUC pro aplikace, které od robotu vyžadují maximální mechanickou tuhost. Tento nový robot konstruovaný cíleně pro dosažení vysoké tuhosti je určen k nasazení v procesech, při nichž působí na nástroj velký tlak, a zlepšuje přesnost v aplikacích, kde na ní opravdu záleží! Podívejte se, co vám může přinést větší mechanická tuhost.

Spolehlivá konstrukce s dlouhou životností

Modely M-900 s rotací J4 u zápěstí a štíhlým ramenem J3 pro snadný přístup do těsných prostor jsou vybaveny dutými hnacími hřídeli pro motory zápěstí a přírubami pro montáž vybavení na rameno. Redukce na konci J4 znehybňuje celé rameno J3 a osa 4 se otáčí na konci ramena. Tyto roboty jsou neobyčejně spolehlivé a svou odolnost dokazují každý den v automobilovém průmyslu.

Jak vám můžeme pomoci zvýšit produktivitu? Naši odborníci se těší na to, až vám budou moci pomoci.

OBRAŤTE SE NA NÁS