Paint Mate 200iA/5L

Váš natírací spolupracovník s dlouhým ramenem

Tento model Paint Mate s dlouhým ramenem má v porovnání se svým standardním protějškem delší dosah, ale přesto nabízí stejné užitečné zatížení 5 kg. Je ideální pro operace manipulace a kompletace vyžadující delší dosah a může pracovat i v nebezpečném prostředí.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

892 mm

NOSNOST

5 kg

Stáhnout technický list

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Pohodlí

Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze