M-800iA/60

Vynikající přesnost dráhy pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost

Jedinečná kombinace vlastností umožňuje výrobcům výrazně zlepšit kvalitu laserového řezání, svařování a obecně všech procesů, které mají velmi vysoké požadavky na přesnost. Vzhledem k tomu, že robot M-800iA/60 nabízí vynikající přesnost bez toho, aby došlo zpomalení výrobního procesu, je zejména vhodný pro automobilový a letecký průmysl, kde požadavky na přesnost neustále rostou.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

2040 mm

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

60 kg

STÁHNOUT PROSPEKT

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění.

Pohodlí

Větší pohodlí s funkcí iPendant touch

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s kontrolerem FANUC R-30iB.

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu.

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze.