Lehký, silný robot s velkým dosahem v kompaktním balení
"Řada LR-10 je řada zcela uzavřených robotů se stupněm krytí IP67. Díky lehkému a velmi kompaktnímu designu jsou tyto roboty ideální pro práci ve stísněných prostorech. Řada LR-10 je vhodná pro všechny typy aplikací při manipulaci s materiálem, jako je zakládání/vykládání přímo v obráběcím stroji nebo vysokorychlostní manipulace a balení přímo na pásovém dopravníku v logistickém průmyslu.
Model LR-10 je vybaven výkonným zápěstím a je tak ideálním pomocníkem pro přesnou a sofistikovanou montáž ve všech 6 stupních volnosti při montáži baterií pro elektromobily, solárních panelů a mnoha dalších typů mechanické montáže. Řada LR-10 nabízí vynikající poměr hmotnosti a užitečného zatížení a dlouhý dosah a je tak ideální pro montáž na vozidla AGV. K dispozici je celá řada robotických možností a také možnost přidat vizuální senzory FANUC a další inteligentní funkce, které dále zvyšují flexibilitu."