Všestranný robot, který zvyšuje produktivitu v široké škále úloh
Tento robot v lidské velikosti, dodávaný s různými dosahy a rychlostmi zápěstí, je nejlepším kompaktním řešením rychlé manipulace a zpracování dílů do hmotnosti 14 kg ve všech průmyslových odvětvích včetně potravinářského a kovozpracujícího. Manipulační roboty LR Mate, vybavené volitelnou integrovanou inteligencí (optickou a silovou) umožňující ještě vyšší úrovně přesnosti a produktivity, je také dodáván se speciální výbavou pro svařování, lakování, čisté provozy.