M-900iB/700

Těžké manipulace

Tento šestiosý model je velký silák, který rovněž těží z širokého pracovního prostoru. Vzhledem k tomu, že dokáže manipulovat s nákladem do hmotnosti 700 kg, je dokonale uzpůsoben aplikacím nakládání, vykládání a obsluhy strojů v hutnickém, automobilovém nebo stavebním průmyslu. Jeho vrozená robustnost z něj činí ideální volbu pro aplikace s konstantní silou.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

2832 mm

NOSNOST

700 kg

Stáhnout technický list

Přednosti

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Pohodlí

Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze