CRX-30iA

Fuerte y fácil de programar

El robot colaborativo CRX-30iA, con una capacidad de carga de 30 kg y un alcance de 1756 mm, permite utilizar herramientas más pesadas y manipular varias piezas. Con una carga útil ligeramente reducida de 25 kg, el alcance puede ampliarse hasta 1889 mm. Es la solución perfecta para fabricantes con poca o ninguna experiencia robótica, ya que la serie CRX ofrece una interfaz de programación FANUC con una sencilla función de arrastrar y soltar en una consola portátil tipo tableta. La facilidad de programación combinada con la tecnología de renombre mundial de FANUC, fiabilidad demostrada y una detección de contacto sensible permite al CRX-30iA trabajar de forma segura junto a personas en una variedad de entornos industriales y de fabricación.

El CRX-30iA cuenta con la categoría IP67, la cual ofrece protección contra el polvo o penetraciones de líquidos en los entorno industriales, y cumple las normas de seguridad ISO 10218-1. El CRX-30iA está diseñado para integrarse sin problemas en una amplia gama de aplicaciones, como el mantenimiento de máquinas, la manipulación de materiales, la paletizado o el embalaje.

Nº DE EJES

6

ALCANCE

1756-1889 mm

CARGA ÚTIL

25-30 kg

Descargar hoja técnica

Puntos destacados

CRX Partner Equipment

The interface of the FANUC Robot CRX series enables an easy connection of peripheral devices such as gripper, vision, and much more. It also offers an easy installation of plugin software specifically for the peripheral device enabling a quick start.

FIND OUT MORE

¿Cómo podemos ayudarle a aumentar su productividad? Nuestros especialistas estarán encantados de ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros