FANUC doskonale rozumie aktualne potrzeby prężnie rozwijającego się rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, dlatego też stale ulepszamy nasze w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT spełniając wszelkie potrzeby naszych klientów. Na zbliżających się targach K 2019 w Düsseldorfie zaprezentujemy Państwu kilka premier ze swojego portfolio. Zapraszamy Państwa serdecznie do centrum wystawienniczego w Düsseldorfie na stoisko FANUC, które będzie można znaleźć w hali 14 na stoisku A 60.
Warto nas odwiedzić, ponieważ na targach po raz pierwszy zaprezentujemy takie nowości jak:
- 150 tonowa wtryskarka elektryczną ROBOSHOT α-S150iA Medical Package dedykowaną branży medycznej.
- 450 tonowa wtryskarkę elektryczna ROBOSHOT α-S450iA z jednostką wtryskową o zwiększonej średnicy ślimaka.
- 50 tonowa wtryskarka elektryczną ROBOSHOT α-S50iA LSR Edition do przetwarzania płynnego silikonu.
- 150 tonowa wtryskarka dwukomponentową ROBOSHOT α-S150iA + SI 20A Multi Component produkującą dwukolorowe skrobaczki do szyb.
- Planowana jest również prezentacja wysoko precyzyjnej obrabiarki ROBONANO. Sprawdza się ona m.in. w przemyśle optycznym do produkcji wysokojakościowych komponentów.
Prezentowana technologia pozwala m.in. zminimalizować ilość zużywanej energii i zmniejszyć odpadowość produktu. Maszyny te nie korzystają również z oleju hydraulicznego. Wymienione korzyści ekologiczne przekładają się tym samym na korzyści handlowe – skrócone przestoje, zmniejszone koszty produkcji, wyższa jakość, a zarazem niższa cena produktu końcowego. Co nie mniej ważne, prezentowane wtryskarki charakteryzują się długowiecznością i niskim prawdopodobieństwem awarii.
Czego możemy się spodziewać na K 2019?
Targi K 2019 to z pewnością najważniejsze wydarzenie dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. W trakcie targów zaprezentowane zostanie całe spektrum produktów i usług, w tym te najbardziej przełomowe i wizjonerskie rozwiązania. Jest to bowiem bardzo ważna platforma biznesowa dla licznych projektantów, inżynierów i deweloperów wywodzących się z różnych branż.