Rozpocznij nawigację

Zadanie
To zadanie automatyzacji wymagało wkładania formowanych wtryskowo butelek z tworzywa sztucznego do tac z indywidualnymi wgłębieniami zaprojektowanymi tak, aby każdy element był oddzielony od pozostałych. Ponadto klient wymagał, aby między ustawionymi jedna na drugiej tacami dodać przekładkę z pianki, by odseparować elementy w jednej tacy od spodu drugiej. Zazwyczaj tę pracę wykonuje się ręcznie.

Rozwiązanie
Rozwiązanie zaproponowane przez szwajcarską firmę Roth Technik obejmowało dwa roboty FANUC. Pierwszym z nich był sześcioosiowy robot M-10iD/10L z obciążalnością 10 kg, natomiast drugim czteroosiowy robot SR-6iA o obciążalności 6 kg.

Rezultat
Rozwiązanie pozwoliło w firmie Kunstoff-Packungen stworzyć autonomiczną linię produkcyjną pracującą do 8 godzin w trybie autonomicznym przy pełnej prędkości z czasem cyklu wynoszącym 0,8 sekundy. Ze względu na niewielkie wymiary rozwiązania udało się uzyskać znaczną oszczędność miejsca.

Informacje o firmie Kunstoff-Packungen AG

Firma Kunstoff-Packungen ma długą i bogatą historię. Została założona w 1894 roku w Kreuzlingen w Szwajcarii i obecnie zarządza nią właściciel zatrudniający ponad 90 pracowników i posiadający 72 maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych. Firma koncentruje się na dostarczaniu opakowań dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Produkuje drążone pojemniki z tworzywa sztucznego, butelki i elastyczne rurki o zakresie wolumetrycznym wynoszącym od 5 do 1500 milimetrów. Klientami Kunstoff-Packungen są głównie firmy z branż farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i chemiczno-technicznej. Firma zaopatruje klientów na całym świecie i zachowuje zgodność ze specyfikacjami pomieszczeń czystych ISO klasy 7.

Roboty FANUC w firmie Kunstoff-Packungen AG

Z powodu niedoboru wykwalifikowanych pracowników na całym świecie producenci, a wśród nich stawiająca na doskonałość produkcyjną firma Kunstoff-Packungen, stale szukają sposobów na zwiększenie poziomu automatyzacji. Marcel Fetzer, dyrektor działu technologicznego w firmie, w następujący sposób wyjaśnia zadanie, do którego wybrali automatyzację z zastosowaniem robotów.

"Nasz klient poprosił nas o umieszczanie wgłębień na elementy osobno w opakowaniach i zabezpieczanie ich osobną przekładką między poszczególnymi warstwami. Zazwyczaj jest to wykonywane ręcznie, jednak my postanowiliśmy zautomatyzować to zadanie. Było dla nas ważne, by zastosować to rozwiązanie zarówno do małych, jak i dużych form w ramach systemu, więc zaczęliśmy szukać odpowiedniego dostawcy.

 

 

Markus Roth, właściciel Roth Technik GmbH, opisuje rozwiązanie:

"Wdrożyliśmy rozwiązanie szybkiego pakowania obejmujące dwa roboty FANUC, które przenoszą butelki z maszyny do formowania wtryskowego. Udało nam się uzyskać minimalny czas cyklu elementu wynoszący do 0,8 sekundy. Ponadto elementy są umieszczane osobno we wgłębieniach, co jest bardzo ważną zaletą poprawiającą jakość dla naszego klienta. Ponadto dane produkcyjne są zapisywane na czipie RFID, który następnie automatycznie przesyła je do systemu etykietującego, co minimalizuje liczbę błędów. Zastosowanie dwóch robotów FANUC pozwoliło nam osiągnąć maksymalną elastyczność, co jest niezbędne w przypadku różnych typów produktów i procesów.

Jednym z elementów, które umożliwiły inżynierom w Roth Technik poprawę wydajności automatyzacji jest dwufunkcyjny chwytak. Pozwala on robotowi obsługiwać wiele butelek z tworzywa sztucznego na raz, a także – w razie potrzeby – umieszczać cienkie piankowe przekładki. Marcel Fetzer opowiada o swoim zadowoleniu z uzyskanych wyników:

"Linia pakowania z dwoma robotami pozwoliła na autonomiczną pracę linii produkcyjnej. Projekt został pomyślnie wdrożony przez firmy Roth Technik i FANUC, co skłoniło nas do zamówienia dwóch kolejnych systemów w innym obszarze produkcyjnym."

Produkty FANUC zastosowane w rozwiązaniu dla Kunstoff-Packungen