Rozpocznij nawigację

Zadanie
Wyzwanie automatyzacji polegało na ładowaniu półfabrykatów i usuwaniu gotowych części z dwóch bardzo dużych centrów tokarsko-frezarskich przy jednoczesnej dostępności centrum obróbczego dla pracowników na ile to było możliwe. Aplikacja wiązała się z kilkoma wyzwaniami, w tym nieregularnym kształtem i dużą wagą półfabrykatów oraz pozycjonowaniem i rozstawem centrów obróbczych.

Rozwiązanie
Firma Roth Technik, integrator systemów, dostarczyła swojemu klientowi rozwiązanie, budując system, który zawiera podwieszaną siódmą oś w postaci szyny sterowanej robotem, po której porusza się ramię FANUC M-900iB/360E. M-900iB ma udźwig 360 kg. Rozwiązanie obejmowało automatyczną wymianę chwytaków.

Rezultat
Bruderer wykonuje teraz pracę o pięć godzin dziennie krócej przeliczając na maszynę niż te same zadania wymagane przed wprowadzeniem rozwiązania automatyzacji. Automatyzacja umożliwia firmie Bruderer kontynuowanie produkcji bez nadzoru w nocy i w weekendy. Są tak zadowoleni z wyników, że wkrótce zamówią kolejny taki sam system.

Informacje o E. Bruderer Maschinenfabrik AG

Bruderer jest liderem na rynku wysokowydajnych pras do tłoczenia, z siedzibą w mieście Frasnacht w Szwajcarii nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego. Firma zatrudnia 500 pracowników na całym świecie.

Bruderer buduje bardzo dokładne maszyny do tłoczenia na rynek światowy o sile nominalnej od 180 do 2500 kN i zakresie prędkości skoku od 100 do 2000 obr. Ich maszyny są wykorzystywane do produkcji części używanych w zegarkach, elektronice i wielu innych branżach.

Roth Technik zaprojektowała dla Bruderer rozwiązanie wykorzystujące sześcioosiową maszynę M-900iB/360E o dużej ładowności, ponieważ zadanie wymagało obsługi półfabrykatów o wadze do 200 kg. Model M-900iB o udźwigu 360 kg dobrze sobie z tym radzi, zapewniając jednocześnie dodatkowy margines możliwości dla jeszcze cięższych ładunków, jeśli zajdzie taka potrzeba. Robot ma opcję montażu na podłodze i suficie, dzięki czemu idealnie nadaje się do instalacji na szynie siódmej osi, która została wykonana na zamówienie przez Roth Technik.

Zastosowanie szyny podwieszanej zmaksymalizowało dostępność stacji obróbczych, co było celem firmy Bruderer. Szyna utrzymuje robota z dala od podłogi i przeszkód. Pozostałe elastyczne 6 osi umożliwia robotowi sięganie do centrów obróbczych, wkładanie półfabrykatów i wyjmowanie gotowych części w całkowicie zautomatyzowanej operacji.

Roger Müller, Kierownik Działu Obróbki Skrawaniem w firmie Bruderer, opisuje trudności związane z tym konkretnym zadaniem automatyzacji.

Wyzwanie polegało na tym, że nie mieliśmy jasno zdefiniowanych konturów zewnętrznych, ponieważ obrabiamy głównie odlewane i kute półfabrykaty. Ponadto pracujemy z małymi partiami i elementami o dużej wadze do 200 kg na pojedynczą część. Ta automatyzacja ma wyposażyć dwa centra tokarsko-frezarskie i musi pozostać jak najbardziej dostępna, aby pracownicy znaleźli atrakcyjne miejsce pracy. Roth Technik to integrator, który doskonale poradził sobie z tymi wyzwaniami.

 

Markus Roth, CEO Roth Technik skomentował to rozwiązanie

Używamy robotów FANUC od lat, ponieważ oferują one najlepsze możliwości dla nas jako integratora pod względem kinematyki, udźwigu, opcji bezpieczeństwa z DCS oraz opcji bezpośredniej integracji osi. W tym systemie w pełni zautomatyzowaliśmy obsługę dwóch bardzo dużych centrów tokarsko-frezarskich. Zrobiliśmy to za pomocą robota FANUC M-900iB/360E o udźwigu 360 kg. Jest on zamontowany na samodzielnie opracowanej i zbudowanej siódmej osi, szynie robota o długości 18 metrów. Dzięki monitorowaniu bezpiecznego obszaru roboczego zwanego DCS, Dual Check Safety, umożliwia bezpieczną pracę.

Bruderer jest bardzo zadowolony z wyników, a Roger Müller komentuje:

To rozwiązanie automatyzacji przynosi nam następujące korzyści: Oszczędzamy 5 godzin dziennie na każdej maszynie, możemy produkować bezobsługowo w nocy i w weekendy, a pracownicy mają wolne zasoby na bardziej ekscytujące zajęcia. Ponadto możemy reagować na wahania wykorzystania mocy produkcyjnych.



 

Produkt FANUC używany w tej aplikacji Bruderer