Rozpocznij nawigację
Zadanie
Umożliwienie firmie NTM zwiększenia zdolności produkcyjnych śmieciarek i kompaktorów w fabryce w Finlandii bez konieczności rozbudowy zakładu i ingerencji w istniejący proces produkcyjny.

Rozwiązanie
Rozwiązanie oparto na robocie FANUC M-2000iA/2300 podnoszącym i obracającym sekcje kompaktorów o masie nawet dwóch ton oraz robocie FANUC ARC Mate 100iD/8L, fachowo spawającym te sekcje. Proces realizowany jest w nocy, gdy w fabryce nie ma już pracowników pracujących na dzienne zmiany.

Wyniki
NTM może sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na swoje produkty bez konieczności pracy na nocną zmianę. Większość prac związanych z podnoszeniem ciężkich przedmiotów jest teraz bezpiecznie wykonywanych przez roboty, odciążając tym samym pracowników.

 

Receptą na sukces wszystkich rozwijających się firm jest praca zespołowa. Z pomocą mogą przyjść roboty. Firma NTM, jeden z wiodących europejskich producentów śmieciarek i kompaktorów, jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał rozwoju bez dodawania kolejnej zmiany w zakładzie produkcyjnym. Zamiast tego, to roboty FANUC zajmują się nadwyżką produkcji i wieloma ciężkimi pracami w nocy, wyręczając pracowników firmy NTM.

POBIERZ PLIK PDF

Branża wywozu odpadów rozwija się. Więcej ludzi oznacza więcej śmieci, co jest dobrą wiadomością dla producentów śmieciarek i kompaktorów. Firma NTM oferująca setki maszyn w wielu specyfikacjach, zaspokajając rosnący trend recyklingu różnych odpadów, odnotowała w ostatnim czasie wzrost sprzedaży o 10-15% rok do roku.

„Automatyzacja była naszym preferowanym wyborem. Było to jednak duże wyzwanie ze względu na bogatą gamę rozwiązań, jakie oferujemy klientom”.

Rosnąca księga zamówień wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Aby sprostać nowym wymaganiom, firma NTM musiała zwiększyć produkcję, co oznaczało wprowadzenie nocnej zmiany lub automatyzacji — to dwie opcje, które mogą nie być mile widziane przez pracowników. „Automatyzacja była naszym preferowanym wyborem” – mówi Simon Grönqvist z NTM. „Było to jednak duże wyzwanie ze względu na bogatą gamę rozwiązań, jakie oferujemy klientom”.

Automatyzacja nocnej zmiany

Ostatecznie firma NTM zdecydowała się na automatyzację. Plan zakładał zautomatyzowanie większości prac związanych z podnoszeniem ciężkich przedmiotów i niektórych prac spawalniczych – i wykonywanie ich w nocy, tak samo jak działałaby dodatkowa zmiana. „Kiedy ogłosiliśmy, że idziemy w kierunku automatyzacji, pracownicy nie byli zachwyceni, ale kiedy dowiedzieli się, że roboty będą uzupełnieniem ich pracy i będą pracować na nocnej zmianie, zastępując ich, zaczęli patrzeć bardziej przychylnie na pomysł wprowadzenia nowych robotów” – kontynuuje Grönqvist.

Wybór robotów FANUC
Na projekt ogłoszono przetarg, w którym swoje usługi zaoferowało kilku producentów robotów. Kilka miesięcy później fiński partner serwisowy firmy FANUC, MTC Flextek, otrzymał kontrakt na dostawę, instalację oraz serwis i konserwację.

„Było kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą FANUC” – mówi Grönqvist. „Po pierwsze, firma MTC przygotowała najlepsze całościowe rozwiązanie dopasowane do naszych potrzeb. Po drugie, FANUC M-2000iA/2300 jest jedynym robotem, który może poradzić sobie z ciężkimi ładunkami ważącymi nawet dwie tony. Po trzecie, dzięki temu rozwiązaniu możemy z łatwością tworzyć nowe programy spawania, na podstawie których robot FANUC ARC Mate będzie pracował przez całą noc. Rozwiązanie wyróżnia się także względnie niewielkimi rozmiarami oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa, a także pasuje do naszego istniejącego zakładu produkcyjnego. I wreszcie, ponieważ mamy już w fabryce robota FANUC, nasz zespół zna system operacyjny”.

„...FANUC M-2000 jest jedynym robotem, który może poradzić sobie z ciężkimi ładunkami ważącymi nawet dwie tony.

W ciągu dnia roboty są przygotowywane do pracy na nocnej zmianie. Polega to na umieszczeniu ciężkich ładunków wokół kanału bezpieczeństwa i skonfigurowaniu systemu operacyjnego z uwzględnieniem wymagań dotyczących podnoszenia i spawania. „Eksperymentujemy i testujemy możliwości robotów również w ciągu dnia” – kontynuuje Grönqvist. „Odbywa się to w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitu sterowniczego. Oprogramowanie rejestruje symulacje, które możemy realizować w nocy, jeśli się na to zdecydujemy”.

Bezpieczna i niezawodna praca bezzałogowa
Roboty pracują bez nadzoru przez całą noc. W tym czasie wykonują około dziesięciu pełnych sekcji. FANUC M-2000iA/2300 podnosi sekcję z jej płyty bazowej do strefy zabezpieczonej pierścieniem i obraca się do właściwej pozycji dla robota FANUC ARC Mate, który fachowo spawa wszystkie łączenia sekcji. Po ukończeniu sekcji wraca ona na płytę bazową i proces rozpoczyna się od nowa. Kiedy rano przychodzi pierwsza zmiana, spawy są sprawdzane ręcznie i sekcje są przenoszone do następnego etapu - montażu.

„Jeśli w nocy wystąpi błąd, system operacyjny generuje alarm, roboty automatycznie się wyłączają, a my otrzymujemy powiadomienie” – mówi Grönqvist. „Jednak od czasu zainstalowania robotów wszystko przebiega bezproblemowo i nie otrzymaliśmy wielu alarmów”.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty NTM w nadchodzących latach. W razie potrzeby roboty mogą pracować również w weekendy. Grönqvist nie uważa jednak, że to koniec automatyzacji w NTM. „Współpraca z firmami FANUC i MTC Flextek okazała się wielkim sukcesem. Używając robotów, jesteśmy w stanie wyprodukować więcej śmieciarek, co w ostatecznym rozrachunku oznacza lepsze usługi dla społeczeństwa, ponieważ śmieci są skutecznie usuwane i poddawane recyklingowi. Teraz szukamy innych sposobów, w jakie automatyzacja może pomóc naszym pracownikom i zaspokoić rosnący popyt na nasze produkty” – podsumowuje Grönqvist.

„Używając robotów FANUC, jesteśmy w stanie wyprodukować więcej śmieciarek, co w ostatecznym rozrachunku oznacza lepsze usługi dla społeczeństwa, ponieważ śmieci są skutecznie usuwane i poddawane recyklingowi”.

Informacje o kliencie
NTM jest jednym z wiodących europejskich dostawców śmieciarek i kompaktorów. Firma z siedzibą w Närpes w północnej Finlandii zatrudnia ponad 400 pracowników i ma kilka oddziałów w całej Europie.