SCARA Robot SR-3iA



With its 3 kg payload, 400 mm horizontal and 200 mm vertical reach, the FANUC SR-3iA is ideally suited to smaller-scale assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Operating within a 360° envelope, the model’s lightweight design, ultra-compact footprint and integrated services minimise the risk of interference with peripheral devices.

LICZBA OSI

4

ZASIĘG

400 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

3 kg



DOWNLOAD FLYER

Główne zalety

Wymagany jest większy udźwig?

Odkryj FANUC SR-6iA

  • Obciążalność: 6 kg
  • Zasięg: 650 mm
  • Przesunięcie: 210 mm
Dowiedz się więcej