Obţineţi navigarea
Sarcină
Să permită NTM să crească capacitatea de producție a camioanelor și a compactoarelor de deșeuri la fabrica sa din Finlanda, fără a se extinde fabrica și fără a fi afectată producția existentă.

Soluție
O soluție robotizată colaborativă ce implică un robot FANUC M-2000iA/2300 care ridică și rotește secțiunile compactoarelor, care cântăresc până la două tone și un robot FANUC ARC Mate 100iD/8L care sudează ca un expert secțiunile, noaptea, în fabrica fără personal.

Rezultate
NTM poate satisface creșterea cererii pentru produsele sale fără a fi nevoie de un schimb de noapte. O mare parte din ridicarea sarcinilor grele este acum efectuată în siguranță de către roboți în locul angajaților.

 

Toate afacerile în creștere au nevoie de jucători de echipă pentru a reuși, chiar dacă aceștia sunt roboți. La NTM, unul dintre cei mai importanți producători europeni de camioane și compactoare de deșeuri, compania poate profita pe deplin de o activitate în creștere fără a adăuga un schimb suplimentar la producție. În schimb, roboții FANUC se ocupă în timpul nopții de excesul de producție și de o mare parte din sarcinile grele, în timp ce angajații NTM sunt ocupați să își vadă de viața lor

DESCĂRCARE PDF

Activitatea de colectare a deșeurilor este în creștere. Mai mulți oameni înseamnă mai multe gunoaie, ceea ce este foarte bine dacă te ocupi de construirea de camioane și compactoare de deșeuri. NTM, care oferă sute de specificații de construcție pentru a răspunde tendinței în creștere de reciclare a diverselor deșeuri, a înregistrat în ultima vreme o creștere a vânzărilor de 10-15 % de la an la altul.

„Automatizarea a fost alegerea noastră preferată. Însă a fost o mare provocare din cauza gamei extinse de modele pe care le oferim clienților.”

Un registru de comenzi în creștere nu vine fără anumite probleme. Pentru a satisface noile cereri, NTM a trebuit să crească producția, ceea ce însemna introducerea unui schimb de noapte sau a automatizării - două opțiuni care pot fi nepopulare în rândul angajaților. „Automatizarea a fost alegerea noastră preferată”, a declarat Simon Grönqvist de la NTM. „Însă a fost o mare provocare din cauza gamei extinse de modele pe care le oferim clienților și pentru că nu am vrut să extindem fabrica sau să afectăm producția.”

Automatizarea schimbului de noapte

În cele din urmă, NTM a optat pentru automatizare. Planul era să automatizeze o mare parte din sarcinile grele de ridicare și o parte din sudură. Și acest lucru să se facă în timpul nopții, în același mod în care ar fi funcționat un schimb suplimentar. „Când am anunțat că vom alege automatizarea, angajații nu au fost încântați, însă după ce au aflat că roboții vor fi complementari la locurile lor de muncă și că vor lucra în tura de noapte, astfel încât să nu fie nevoiți să o facă oamenii, au căpătat o atitudine favorabilă față de introducerea de noi roboți”, continuă Grönqvist

Alegerea roboților FANUC
Proiectul a fost scos la licitație și mai mulți producători de roboți și-au oferit serviciile. Câteva luni mai târziu, MTC Flextek, partenerul finlandez de service al FANUC, a primit contractul de livrare, instalare, service și întreținere.

„Au existat mai multe motive pentru care am decis să optăm pentru FANUC”, spune Grönqvist. „În primul rând, MTC a oferit cea mai bună soluție holistică pentru nevoile noastre. În al doilea rând, FANUC M-2000iA/2300 este singurul robot care poate manipula încărcături grele, care pot cântări până la două tone. Și în al treilea rând, cu această soluție putem crea cu ușurință noi programe de sudură pentru ca FANUC ARC Mate să lucreze toată noaptea. Soluția este, de asemenea, compactă, axată pe siguranță și se potrivește cu instalațiile de producție existente în fabrica noastră. Și, în cele din urmă, deoarece avem deja un robot FANUC în fabrică, echipa noastră este familiarizată cu sistemul de operare.”

„…FANUC M-2000 este singurul robot care poate manipula încărcături grele, care pot cântări până la două tone.”

În timpul zilei, roboții sunt pregătiți pentru tura de noapte. Acest lucru implică plasarea sarcinilor grele în jurul zonei de siguranță și configurarea sistemului de operare cu cerințele de ridicare și sudură. „De asemenea, experimentăm și testăm capacitățile roboților în timpul zilei”, continuă Grönqvist. „Acest lucru se face în timp real cu ajutorul unui panou de control. Software-ul înregistrează simulările, pe care le putem rula noaptea, dacă alegem să facem acest lucru.”

O operațiune sigură și fiabilă fără asistență umană
Roboții funcționează nesupravegheați toată noaptea. În această perioadă, ei termină aproximativ zece secțiuni complete. FANUC M-2000iA/2300 ridică o secțiune de pe placa sa de bază într-o zonă sigură inelară și o rotește în poziția corectă pentru ca FANUC ARC Mate să sudeze cu pricepere toate contururile secțiunii. După ce este finalizată o secțiune, aceasta este readusă pe placa de bază și procesul este reluat. Când sosește dimineața primul schimb, sudurile sunt verificate manual și secțiunile sunt mutate în următoarea etapă de asamblare.

„Dacă se produce o eroare în timpul nopții, sistemul de operare generează o alarmă, roboții se opresc automat și primim o alertă”, spune Grönqvist. „Cu toate acestea, de când au fost instalați roboții, totul a funcționat fără probleme și nu am primit multe alerte.”

Soluția a fost concepută pentru a răspunde cererii crescute de produse NTM pentru anii următori. De asemenea, roboții pot fi puși să lucreze și în weekend, dacă este necesar. Cu toate acestea, Grönqvist nu crede că acesta este sfârșitul automatizării la NTM. „Colaborarea cu FANUC și MTC Flextek a fost un mare succes. Datorită roboților, putem produce mai multe camioane de deșeuri, ceea ce înseamnă, în cele din urmă, un serviciu mai bun pentru public, deoarece gunoiul este curățat și reciclat în mod eficient. Acum analizăm alte modalități prin care automatizarea ne poate ajuta personalul și ne ajută să răspundem cererii în creștere pentru produsele noastre”, conchide Grönqvist.

Datorită roboților FANUC, putem produce mai multe camioane de deșeuri, ceea ce înseamnă, în cele din urmă, un serviciu mai bun pentru public, deoarece gunoiul este curățat și reciclat în mod eficient.”

Despre client
NTM este unul dintre cei mai importanți furnizori de camioane și compactoare de deșeuri din Europa. Cu sediul central în Närpes, în nordul Finlandei, compania are peste 400 de angajați și mai multe filiale în toată Europa.