FANUC Servo Pozicionerji Moč narediti več FANUC > Roboti > Dodatki za robote > Gibanje > Pozicionerji Menu IzdelkiRobotiCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTStoritve za strankePodpora skozi vso življenjsko dobo izdelkovVzdrževalne storitveServisni centerRešitvePanogeAplikacijeIzkušnje strankO družbi FANUCZaposlitevDržaveZgodovinaNovice in dogodkiO-nasZakaj Fanuc?Kontaktirajte FANUC MyFANUCDownload center Roboti Iskalnik robotovRange overviewDodatki za robote Kontroler R-30iB PlusGibanje Pozicionerji VidROBOGUIDEFunkcija ročnega vodenjaCRX Partner EquipmentVarnost Izobraževalni paketKontroler J-30iB Začnite z iskanjem Language selection follow us Sitemap Print FANUC Servo Pozicionerji razširijo vaše možnosti in vam ponudijo možnost, da s svojim robotom FANUC naredite več. Modeli pokrivajo razpon nosilnosti vse do 9.000 kg in glede na vaše potrebe ponujajo različne stopnje hitrosti in prilagodljivosti. Povečajte svojo konkurenčno prednost in izboljšajte svojo produktivnost, tako da FANUC servo pozicionerje vključite v svoje aplikacije, kot so obločno varjenje, kjer sta potrebni maksimalna spretnost in hitrost orodja. PRENOS LETAKA Enostavno programiranje FANUC Servo Pozicionerji ponujajo več prilagodljivosti na širokem naboru aplikacij. Njihova nastavitev in programiranje sta hitra in enostavna zahvaljujoč namenski programski opremi FANUC in možnostim programiranja brez povezave, pripravljenim za uporabo FANUC Roboguide. Modeli in tehnične značilnosti glede na vaše potrebe 1-osna votla naprava za določanje položaja Nosilnost: 500 kg - 1.500 kg – NOVO 5.000 kg – NOVO 9.000 kg Velika votla prirobnica za enostavno napeljavo kablov Izjemna ponovljivost (+/- 0,02 mm) za rezultate varjenja najboljše kakovosti Lahka in kompaktna zasnova 1-osna kompaktna naprava za določanje položaja Nosilnost: 2000 kg Kompaktna zasnova Izjemna ponovljivost (+/- 0,02 mm) za rezultate varjenja najboljše kakovosti Visoka dovoljena vztrajnost omogoča določanje položaja velikih delov 2-osna naprava za določanje položaja Nosilnost: 500 kg Integrirana napeljava kablov Visoka ponovljivost (+/- 0,05 mm) za natančno določanje položaja delov V našem naboru naprav za določanje položaja niste našli tistega, kar iščete? Obrnite se na nas in spoznajte naše prilagojene pakete strojne in programske opreme za pomožne osi, s katerimi lahko napravo za določanje položaja robota sestavite sami. Hkratni nadzor do 72 pomožnih osi Hkratni nadzor do 4 robotov Moč motorja do 24 kW in prekinitveni navor vse do 130 Nm Na voljo je mnogo programskih možnosti: Usklajeno gibanje, pomnjenje korenskega prehoda (Root Pass Memorization), dinamični uporabniški okvir in še veliko več. iRPickTool can help you improve your productivity. Call FANUC now and let us show you how.