Lahek in močan robot z dolgim dosegom v kompaktni izvedbi

"Serija LR-10 je serija popolnoma zaprtih robotov, zaščitenih po standardu IP67. Z lahko in zelo kompaktno zasnovo so ti roboti popolni za uporabo v utesnjenih delovnih prostorih. Serija LR-10 je primerna za vse vrste aplikacij rokovanja z materialom, kot so nalaganje oz. razlaganje neposredno v strojno orodje ali hitro pobiranje in pakiranje neposredno na tekočem traku v logistični industriji.

Na račun močnega zapestja je LR-10 idealna rešitev za natančno, prefinjeno in neovirano sestavljanje pri aplikacijah, ki vključujejo baterije za električna vozila, solarne plošče in mnoge druge vrste mehanskega sestavljanja. Z odličnim razmerjem teže in nosilnosti ter dolgim dosegom je serija LR-10 popolna za namestitev na sisteme AGV. Na voljo je celotni nabor robotskih možnosti, obenem pa imajo roboti možnost dodajanja vizualnih senzorjev FANUC in drugih inteligentnih funkcij, ki še dodatno nadgradijo prilagodljivost."

OSI ROBOTA

6

DOSEG

1101 mm

NOSILNOST

10 kg

Poudarki

Kako vam lahko pomagamo povečati vašo produktivnost? Našim strokovnjakom je v veselje, da vam nudijo podporo.

OBRNITE SE NA NAS