Vsestranski robot, ki poveča storilnost v širokem naboru postopkov

Ta robot z roko človeške velikosti, na voljo z različnimi dosegi in hitrostmi zapestja, je najboljša kompaktna rešitev za hitro obdelavo in ravnanje z deli do 14 kg v različnih panogah, vključno s prehrambeno ali kovinsko. Roboti za ravnanje LR Mate ponujajo izbirno integrirano inteligentno (vid in sila) funkcionalnost za še večjo natančnost in storilnost, dobite pa tudi posebno opremo za varjenje, barvanje in čiste prostore.

Prilagodljivost za vsako situacijo

Ta kompakten večfunkcijski robot zagotavlja popolno prilagodljivost, saj ga je mogoče montirati na tla, strop, steno ali pod kotom. Zaradi kompaktne oblike in zatesnjene mehanske enote (IP67) ga lahko integrirate neposredno v obdelovalni stroj.

Prednosti serije LR Mate 

Kako vam lahko pomagamo povečati vašo produktivnost? Našim strokovnjakom je v veselje, da vam nudijo podporo.

OBRNITE SE NA NAS