Zasnovani posebej za obločno varjenje

Roboti iz serije Arc Mate, izdelani posebej za obločno varjenje, temeljijo na večletnih izkušnjah na področju robotike in varjenja. Z obremenitvami do 20 kg in dosegom do 2,0 m je ta serija primerna za različne aplikacije za obločno varjenje, lasersko varjenje, spajkanje in rezanje. Na voljo je več modelov za izpolnjevanje najrazličnejših zahtev in vsak je opremljen z izborom orodij, ki povečajo vsestranskost in pripomorejo k učinkovitejšim postopkom.



Industrijski roboti zagotavljajo natančnost in ponovljivost za vse aplikacije obločnega varjenja

Roboti za obločno varjenje FANUC s tanko robotsko roko in zasnovo z votlim zapestjem lahko dosežejo najožja mesta in podpirajo izjemno težke obremenitve. Roboti FANUC so rezultat mnogih let izkušenj na področju robotike in obločnega varjenja. Primerni so za velik razpon aplikacij industrijskega obločnega varjenja, kot so lasersko varjenje, spajkanje in rezanje. Na voljo je več modelov za izpolnjevanje najrazličnejših zahtev, vsak pa je opremljen z naborom orodij, ki povečajo vsestranskost in pripomorejo k varnosti in večji učinkovitosti postopkov obločnega varjenja.

Kako vam lahko pomagamo povečati vašo produktivnost? Našim strokovnjakom je v veselje, da vam nudijo podporo.

OBRNITE SE NA NAS