Kapsamlı bir görev yelpazesinde üretkenliği artıran çok yönlü robot

Farklı erişimler ve bilek hızları ile birlikte kullanılabilen bu insan kolu boyutundaki robot, gıda ve metal dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde 14 kg'a kadar parçaların taşınması ve işlenmesi için en iyi kompakt çözümdür. Yüksek doğruluk ve üretkenlik seviyelerinde bile isteğe bağlı entegre akıllı (vizyon & kuvvet) işlevselliğe sahip LR Mate taşıma robotları kaynak, boyama ve oda temizliği için özel bir ekipmanla birlikte gelir.

Her duruma esnek bir şekilde adapte olur

Bu kompakt ve çok fonksiyonlu robot, zemin, tavan, duvar ve açılı montaj seçenekleri sayesinde size tam esneklik sağlar. Kompakt tasarımı ve sızdırmaz mekanik üniteleri (IP67) sayesinde robotu doğrudan tezgaha entegre edebilirsiniz.

LR Mate'in öne çıkan özellikleri 

Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor.

BİZE ULAŞIN