M-410iB/700

İçi boş bilekli güçlü paletleyici

Dünyanın ilk özel paletleyici robotunu üreten şirket tarafından özellikle bu iş için tasarlanan M-410 serisi, paletleme ve taşıma uygulamalarında verimi artırır. Serisinde en iyi taşıma yükü kapasitesine sahip olan bu robot, 700 kg'a kadar kaldırabilir ve kablo sarkma riskini en aza indirmek ve bakımı ihtiyacını azaltmak üzere içi boş bilek ile donatılmıştır.

EKSEN ROBOTU

4

ERİŞİM

3143 mm

YÜK KAPASİTESİ

700 kg

Veri Sayfası İndir

Öne çıkan özellikleri

FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz Olasılık

SpotTool, iRVision veya Dual Check Safety (DCS) yazılımı gibi özel FANUC aksesuarları ve yazılım seçenekleri ile endüstriyel robotunuzdan daha da fazla yararlanın. Benzersiz Learning Vibration Control'ü kullanarak robotunuzu daha akıllı ve üretkenliği kendi kendine geliştirebilen bir hale getirin.

Rahatlık

iPendant touch ile daha fazla rahatlık

Zeka

FANUC'un akıllı görüş işlevlerini keşfedin

Hareket

Gelişmiş hareket için özel çözüm yelpazemizi bulun

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri yerden ve paradan tasarruf etmenizi sağlar