SCARA Robot SR-12iA

Yüksek Yük Taşıma Kapasitesi ve Küçük Kaplama Alanı

Küçük, hafif ve dahili olarak yönlendirilmiş kablolar, robota net ve temiz bir görünüm kazandırarak müdahaleyi en aza indirir ve FANUC SR-12iA'nın herhangi bir montaj veya paketleme hattına entegrasyonunu basitleştirir. 280 x 364 mm kaplama alanı, 53 kg ağırlık ve 900 mm erişim özellikleri, alan ve hareket aralığı açısından maksimum verimlilik sağlar.

EKSENLİ ROBOT

4

ERİŞİM

900 mm

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

12 kg

BROŞÜRÜ İNDİR

İsteğe bağlı

SR-12iA beyaz boyalı, kaplanmış Z eksen mili ve IP65 ile sunulacaktır. Bu, robotu gıda uygulamaları için ideal hale getirir.

Öne Çıkanlar

Daha az yük taşıma kapasitesine mi ihtiyacınız var?

FANUC SR-6iA'yı keşfedin

  • Payload: 6 kg
  • Reach: 650 mm
  • Stroke: 210 mm
Daha fazla bilgi alın