Motoren für Ihre Maschine Maximale Flexibilität für jedes Produktionsszenario FANUC > CNC > Antriebssysteme > Motoren Menu ProdukteRoboterCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center CNC FANUC CNC-Systeme und -LösungenDisplay and operator panelFANUC NachrüstlösungeniHMI - Intelligente Mensch-Maschine-SchnittstelleProgrammier-Software für Dialoge zur AuftragsfertigungConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlAntriebssysteme Verstärker und StromversorgungsmoduleMotoren CNC Simulator Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print Wählen Sie aus dem umfassende Sortiment an Spindel-, Servo- und Drehmomentmotoren von FANUC einen synchronen oder asynchronen Motor, der hinsichtlich Drehmoment, Beschleunigung, Präzision und Kraft perfekt auf Ihre Erfordernisse abgestimmt ist. Servomotoren FANUC Servomotoren der Alpha i-Serie Diese Motoren bieten eine exzellente Beschleunigung und sind ideal geeignet für Maschinen mit hoher Geschwindigkeit und Präzision wie beispielsweise Pressen: hohe Zufuhrlaufruhe zwei Versionen verfügbar: F – Ferritmagnet und S – starker Motor (Neodymmagnete) großer Drehmomentbereich von 1 – 3000 Nm Maximalgeschwindigkeit 8000 U/min hochauflösender Geber αi-Serie (32.000.000/rev) Schutzklasse IP65 – optional IP67 FANUC Servomotoren Beta i-Serie Diese Motoren mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis sind ideal für Vorschubachsen an Maschinen der Einstiegsklasse, für Positionierachsen und für Peripherieeinheiten: mittlere Trägheit – schnelle Beschleunigung zwei Versionen verfügbar: F – Ferritmagnet und S – starker Motor (Neodymmagnete) Nenndrehmomentabgabe 0,2 – 40 Nm laufruhige Drehbewegung Höchstdrehzahl bis 6000 U/min hochauflösender Geber βi-Serie (1.000.000/U) Schutzklasse IP65 – optional IP67 Linear Motoren Linear Motoren LiS series Direkte lineare Kraftübertragung mit einfacher mechanischer Struktur. hohe Geschwindigkeit (4 m/s) und hohe Beschleunigung (30 G) aufgrund hoher Starrheit langer Hub und hohe Kraft durch Verwendung mehrerer Primärteile große Dauerkraft (WC) 120 – 6.300 N durch Wasserkühlung max. Kraft 300–15.750 N hohe Präzision durch Benutzung linearer Maßstäbe mit hoher Auflösung wartungsfreier Mechanismus Drehmomentmotoren FANUC Drehmomentmotoren der DiS-Serie Diese eignen sich ideal als eingebaute Servomotoren für Tische, Revolver und Hochpräzisionsdrehtische an 5-Achsen-Maschinen: großes Drehmoment durch leistungsstarke Neodymmagnete maximales Drehmoment 35 – 10.000 Nm, Dauerdrehmoment 15 – 4500 Nm Hochgeschwindigkeitsmodelle bis zu 2000 U/min geringe Restwelligkeit – optimales Magnetkreisdesign wartungsfreier Direktantrieb Spindelmotoren Spindelmotoren αiI-B Serie Leistungsstarke Motoren für hohe Beschleunigung mit hoher mechanischer Präzision und geringer Schwingung (V3) – geeignet für leistungsstarke Spindeln und große Maschinen breiter Bereich konstanter Leistung bis in hohe Drehzahlen durch Wicklungsumschaltung Leistungsbereich 0,55–150 kW großes Drehmoment bei niedriger Drehzahl spezielle Versionen mit Hohlwelle für Kühlung durch die Wellenmitte oder flüssigkeitsgekühlte Motoren erhältlich Schutzklasse IP40, mit Öldichtung IP54 Spindelmotoren βiI-B Serie Kompakte Motoren mit hoher Leistung/hohem Drehmoment – und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis hohe Effizienz und geringe Wärmeentwicklung Abgabeleistung 3,7–15 kW geeignet für kleine und mittelgroße Maschinen wie kompakte Drehmaschinen Schutzklasse IP40, mit Öldichtung IP54 Asynchron-Einbaumotoren für Motorspindeln Asynchron-Einbaumotoren für Motorspindeln BiI Serie Kompakte Einbaumotoren für hohe Geschwindigkeit und leistungsstarke Maschinen mit bester Anpassung an die mechanische Bauweise. Großes Drehmoment bei geringer Geschwindigkeit sowie beste Leistungsfähigkeit bei Hochgeschwindigkeit. Leistungsbereich 0,75 - 50kW größeres Drehmoment und höhere Leistungsfähigkeit durch effiziente Wärmeausstrahlung. Maximale Drehzahl bis 70.000 U/min Synchron-Einbaumotoren für Motorspindeln Synchron-Einbaumotoren für Motorspindeln BiS Serie Kompakte Einbaumotoren mit hohem Drehmoment für zähe Materialien (z. B. Titan) und Schwerzerspanungsprozesse großes Drehmoment bei niedriger Drehzahl – Rotorstruktur mit starkem Neodymmagneten Leistungsbereich 11–80 kW geringe Welligkeit – optimales Design des Magnetkreises großes Drehmoment und hohe Leistung durch effiziente Wärmeabstrahlung des mit Kunstharz vergossenen Stators geeignet für Drehmaschinen und Verzahnungsmaschinen maximale Drehzahl - 33.000 U/min