FANUC > CNC > FANUC CNC-Systeme und -Lösungen > CNC Serie 30i/31i/32i-Model B Plus > Efficient laser cutting Menu ProdukteRoboterCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center CNC FANUC CNC-Systeme und -Lösungen Series 30i/31i/32i CNCCNC Serie 30i/31i/32i-Model B Plus Efficient laser cutting Series 0i-FCNC-Serie 0i-F PlusCNC Series 35i-MODELL BPower Motion i-MODEL A Display and operator panelFANUC NachrüstlösungeniHMI - Intelligente Mensch-Maschine-SchnittstelleProgrammier-Software für Dialoge zur AuftragsfertigungConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlAntriebssystemeCNC Simulator Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdukteRoboterCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center All you need for efficient laser cutting Einfaches Handling von lasergeschnittenen Teilen CNC-Systeme und Roboter von FANUC nutzen die gleiche Steuerungsplattform. Daher lässt sich Ihr FANUC Laserpaket ganz einfach durch FANUC Handhabungsroboter ergänzen. Roboter können schnell und einfach in Ihre Laserprozesse integriert werden. Maschine und Roboter kommunizieren dabei über eine Standardschnittstelle. Der Bediener überwacht und steuert den Roboter über die integrierten Bildschirme der CNC. FANUC Handhabungslösungen mit optischer Erkennung erweitern diese Möglichkeiten noch. Fragen Sie uns – wir finden die richtigen Lösungen für Sie.– Handhabungslösungen von FANUC Efficient and reliable Laser cutting Ultraschnelle Fly-Cutting-Laser-Applikationen Der serielle Highspeed-Servobus von FANUC (FSSB) synchronisiert Laserbefehle in Echtzeit mit der Achsensteuerung und ermöglicht damit ultraschnelle Fly-Cutting-Bearbeitungen. Spezielle Laserbefehle Die FANUC CNC-Software verfügt über einen umfassenden Laserbefehlssatz und spezielle Diagnosewerkzeuge. Die leistungsstarken Softwarefunktionen der CNC verkürzen die Zykluszeiten und vereinfachen die Bearbeitungsprozesse. Minimaler Wartungsaufwand FANUC hält Ihre Wartungskosten niedrig. Beispielsweise garantieren wir für unsere Turbinen eine Laufzeit von 24.000 Stunden wartungsfrei. Produktiveres 3D-Laserschneiden Der FANUC Laser unterstützt bis zu sechs gleichzeitig arbeitende Achsen und verschiedene 3D-Laserschneidköpfe. Weitere intelligente Funktionen, wie die TCP-Programmierung, die Anlernfunktion und die Abstandskontrolle der W-Achse, optimieren die Produktivität darüber hinaus. FANUC Akademie: Umfassende OEM-Schulung Über 25 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit Lokale Präsenz und weltweiter Service Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne. KONTAKTIEREN SIE UNS FANUC-Laser-Softwarefunktionen Laser-Spaltregelung Unsere Laserschneidemaschinen sind mit einem Detektor ausgestattet, der den Abstand von der Düse zur Oberfläche des Werkstücks misst. Die Spaltregelungsfunktion von FANUC überträgt das Detektorsignal über eine dedizierte Schnittstelle an die CNC. Die FANUC CNC verarbeitet dann das Signal und ermöglicht unter Verwendung der Z-Achse der Maschine eine sehr präzise Spaltregelung. Die Spaltregelung verbessert das Schneiden und ermöglicht eine stärkere Kontrolle des Spalts zwischen der Düse und dem Werkstück. Automatische Spaltregelung bei Achsenretraktion Die Funktion zur automatischen Spaltregelung bei Achsenretraktion und Annäherung von FANUC ermöglicht die automatische Retraktion entlang der Spaltregelungsachse während einer Positionierung vom Endpunkt des aktuellen Schnittpunkts bis zum nächsten Schnittpunkt entlang der X-/Y-Achse. Es ist auch möglich, das Werkstück entlang der Spaltregelungsachse zu bearbeiten, während gleichzeitig der nächste Schnittpunkt an der X-/Y-Achse angefahren wird. Der Spaltregelungsmodus muss dazu nicht gestoppt werden. So kann die nächste Schneidphase gestartet werden. Leistungssteuerung Diese Funktion passt die Laserleistung an den Schneidvorgang an, indem die Laserleistung, -frequenz und -zykluszeiten in Echtzeit gesteuert werden, d. h. Laserleistung und Achsenvorschub sind synchron. Brennen und Überhitzen werden selbst beim Schneiden von sehr engen Winkeln bei hoher Geschwindigkeit vermieden. Kantenschneidfunktion Diese Funktion ermöglicht schärfere Kanten und reduziert die Taktzeiten, indem scharfe Winkel in der Schneidbahn erkannt und die Schneidgeschwindigkeit und -bedingung automatisch angepasst werden. Neben den besser geschnittenen Oberflächen erhöht diese Funktion auch den Durchsatz und die Maschinenleistung. Einstellungsfunktion für Schneidbedingungen Die Einstellungsfunktion für Schneidbedingungen bündelt und speichert Ihre Bearbeitungsparameter, die anderenfalls separat festgelegt würden, unter Verwendung der Befehle für Laserleistung, -frequenz und -zykluszeiten in einer E-Code-Befehlstabelle. Dadurch ergibt sich eine klare Teileprogrammstruktur und vereinfachte Verfahren, was Ihnen wertvolle Zeit bei der Einrichtung sich wiederholender Aufträge spart. Laserüberwachung Diese CNC-Funktion ermöglicht dem Bediener die Überwachung des Laserstatus über einen dedizierten Bildschirm. Sie bietet eine konsistente Leistung vom Laseroszillator und erhöht die Produktivität der Maschine. Zudem kann der Bediener bei Problemen eingreifen und Schäden am Oszillator verhindern. Laser-Spaltregelung Unsere Laserschneidemaschinen sind mit einem Detektor ausgestattet, der den Abstand von der Düse zur Oberfläche des Werkstücks misst. Die Spaltregelungsfunktion von FANUC überträgt das Detektorsignal über eine dedizierte Schnittstelle an die CNC. Die FANUC CNC verarbeitet dann das Signal und ermöglicht unter Verwendung der Z-Achse der Maschine eine sehr präzise Spaltregelung. Die Spaltregelung verbessert das Schneiden und ermöglicht eine stärkere Kontrolle des Spalts zwischen der Düse und dem Werkstück. FANUC-Laser-Hardwarezubehör Multikanal-CNCs Wählen Sie die dedizierte Multikanal-CNC FS30i-LB für 2D- und 3D-Laserschneidemaschinen oder das kostengünstige Modell FS31i-LB für Standard-2D-Laserschneidemaschinen. Beide CNC-Steuerungen bieten intelligente Softwarelösungen für effektive und effiziente Laserbearbeitung und unterstützen leistungsstarke Laser-/Punz-Kombimaschinen. Integrierte Lasersteuerungs- und Diagnosefunktionen sagen den Wartungsbedarf voraus und garantieren so maximale Verfügbarkeit und hohe Produktivität. Kurzer optischer Strahlengang FANUC-Laser führen den Strahl im Lasergehäuse, wodurch er näher am Werkstück positioniert werden kann. Dadurch ist die Stellfläche der Maschinen geringer, was ein kompakteres Design ermöglicht. Langer optischer Strahlengang Durch die Installation des Lasers weiter entfernt vom Prozess ist ein längerer Strahlengang verfügbar. Laser safety directive You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet: Product name Product description Catalogue Number Intended Use Contact Material Safety Data Sheet (MSDS) - File Turbine Engine Oil Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Exhaust Pump Oil Series I Synthetic base stocks and addititves LX98L-0040-0093/1.OL1 Vacuum pump oil FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Germanium - Rear mirror Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Zinc Selenide Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4 Output coupler Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download
Ultraschnelle Fly-Cutting-Laser-Applikationen Der serielle Highspeed-Servobus von FANUC (FSSB) synchronisiert Laserbefehle in Echtzeit mit der Achsensteuerung und ermöglicht damit ultraschnelle Fly-Cutting-Bearbeitungen.
Spezielle Laserbefehle Die FANUC CNC-Software verfügt über einen umfassenden Laserbefehlssatz und spezielle Diagnosewerkzeuge. Die leistungsstarken Softwarefunktionen der CNC verkürzen die Zykluszeiten und vereinfachen die Bearbeitungsprozesse.
Minimaler Wartungsaufwand FANUC hält Ihre Wartungskosten niedrig. Beispielsweise garantieren wir für unsere Turbinen eine Laufzeit von 24.000 Stunden wartungsfrei.
Produktiveres 3D-Laserschneiden Der FANUC Laser unterstützt bis zu sechs gleichzeitig arbeitende Achsen und verschiedene 3D-Laserschneidköpfe. Weitere intelligente Funktionen, wie die TCP-Programmierung, die Anlernfunktion und die Abstandskontrolle der W-Achse, optimieren die Produktivität darüber hinaus.