Einrichtungswerkzeuge



Wenn Sie ein Bearbeitungswerkzeug in Betrieb nehmen, müssen Sie die CNC an die Maschine anpassen. Sie übernehmen Aufgaben wie die Entwicklung eines PMC-Programms oder die Optimierung von Servo- und Spindelantrieben. Einrichtungswerkzeuge helfen Ihnen, eine Werkzeugmaschine schnell und effizient in Betrieb zu nehmen.

FANUC Ladder-III

FANUC LADDER-III ist das Standardprogrammiersystem zum Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Drucken, Überwachen und Debuggen von Ablaufprogrammen für CNC PMC-Verfahren. Es kann zusammen mit NCGuide auf einem oder mehreren PCs verwendet und über Ethernet problemlos mit der CNC verbunden werden.

Vorteile

  • Erstellung des Maschinen-PMC-Programms, Inbetriebnahme und Debugging
  • Anpassung des PMC-Programms zur Verfolgung der Maschinen- und Produktionsentwicklung
  • Umfangreiche Wartungs- und Diagnosefunktionen der PMC- und Maschinensteuerung

Wichtige Funktionen

SERVO Viewer

 
SERVO Viewer ist eine Windows®-Anwendung, die es ermöglicht, verschiedene Arten von Daten von einer Werkzeugmaschine mit einer FANUC CNC zu messen und anzuzeigen. Es ist möglich, Servo-/Spindeldaten wie Position, Geschwindigkeit und Drehmoment, PMC-Signale oder CNC-Statusinformationen wie Programmnummer, Sequenznummer oder M/S/T-Codes zu erfassen und anzuzeigen.

Vorteile

  • Analyse der Achsbewegung und des Timings des CNC-Betriebs
  • Optimierung des CNC-Programms zur Reduktion der Zykluszeiten
  • Überwachung des Maschinenzustands durch regelmäßige Messungen