Ausstattung für maximale Leistung

FANUC bietet seinen Kunden alles, um Roboter sehen, fühlen und lernen zu lassen und sicherer für Menschen zu machen. Ein umfangreiches Angebot an hochwertigem Zubehör gehört ebenso dazu wie 250 Softwarefunktionen, die die Intelligenz, Bewegungsfähigkeiten, Sicherheit und Produktivität erhöhen. Spezielle Funktionen, anwenderfreundliche Schnittstellen und exklusive Leistungsmerkmale, die das Programmieren, Einrichten und Bedienen von Robotern vereinfachen und standardisieren, runden das Angebot ab.

Passen Sie Ihren Roboter an

FANUC LVC
Learning Vibration Control

FANUC LVC ist die perfekte Lösung für Operationen, die eine höhere Genauigkeit bei hohen Geschwindigkeiten erfordern. Die exklusiv bei FANUC verfügbare Software ermöglicht es dem Roboter, mithilfe eines Beschleunigungsmessers sein Vibrationsverhalten zu erlernen. Der Roboter kann anhand dieser Informationen seine Bahn optimieren und höhere Beschleunigungen bei geringeren Vibrationen erzielen – dies gilt selbst bei maximaler Geschwindigkeit. Dies führt zu spürbar kürzeren Zykluszeiten und maximaler Genauigkeit, sodass Sie Ihren Roboter optimal nutzen können.

PDF herunterladen

FANUC Kraftsteuerung

Der integrierte FORCE SENSOR von FANUC bietet eine hochsensible Kraftsteuerung für Montage-, Anpassungs- und Wiegeapplikationen sowie für das Entgraten und Polieren.

Broschüre herunterladen

FANUC ROBOGUIDE
Praxisnahe Robotersimulation auf dem PC

FANUC ROBOGUIDE ist eine einzigartige Software für Offlineprogrammierung, Simulation und Training. Mit der Virtual Robot Controller-Technologie von FANUC lassen sich schnell und einfach realistische, produktionsidentische Programme erstellen. Da Programme vorbereitet werden können, minimiert ROBOGUIDE das Risiko und steigert die Produktivität. Denn die Produktion muss nicht unterbrochen werden.

Klicken und mit ROBOGUIDE Weld PRO importieren

FANUCs ROBOGUIDE Weld PRO ist eine einfach zu bedienende Offline-Simulation, die einem richtigen Controller in nichts nachsteht. Sie können CAD-Zeichnungen mit nur einem Klick importieren und Ihre Modifikationen an den Roboter senden, während dieser in Betrieb ist.

FANUC Feldbusse

FANUC Feldbusse unterstützen alle gängigen industriellen Bussysteme mit benutzerfreundlichen Plug-and-Play-Verbindungen für Peripheriegeräte. So sind Sie bei der Hardware flexibler und sparen zudem Geld. Zusätzlich unterstützt die FANUC R-30iB-Steuerung verschiedene Sicherheitsbussysteme. Dank jüngster Entwicklungen schließt dies auch Buszusammenführungen ein. Dies reduziert die Hardware- und Verkabelungserfordernisse, was weitere Einsparpotenziale eröffnet. Darüber hinaus stellt das neue Sicherheitsbussystem auch Sicherheitssignale über Ethernet bereit.

FANUC Paket
zum Schutz vor Staub und Flüssigkeiten

Dank dedizierter FANUC Lösungen können Sie Ihre Roboter an jede denkbare Arbeitsumgebung anpassen. Das FANUC Paket zum Schutz vor Staub und Flüssigkeiten umfasst Motorabdeckungen, wasserfeste Stecker, Kabelabdeckungen, Beschichtungen und Schrauben und Unterlegscheiben aus Edelstahl für exponierte Bereiche. Ihr Roboter ist somit in rauen, staubigen oder nassen Umgebungen noch besser geschützt. Das Paket bietet außerdem IP56-Schutz für den Grundkörper und IP67-Schutz für den J3-Arm und die Handgelenkeinheit.

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung