Série CNC 0i MODÈLE F



La série CNC 0i-MODEL F fournit la solution de base idéale pour les applications de contrôle multiples. Prêt à utiliser, il dispose de matériel de dernière génération et d’un pack complet de logiciels standard. Pour maximiser la productivité sur des applications plus spécifiques, il peut être facilement personnalisé à l’aide d’une série de fonctions supplémentaires. Combinant un rapport qualité-prix imbattable avec des performances et une fiabilité inégalées, il comprend des fonctionnalités et des fonctions généralement associées à des systèmes performants. 

Télécharger un aperçu des commandes

Download Seamless
CNC brochure

Principales fonctionnalités :

  • jusqu’à 12 axes, 4 axes de broche et 2 canaux
  • jusqu’à 2 canaux de chargement supplémentaires
  • usinage simultané 4 axes et usinage 3+2 axes
  • prêt à l’emploi avec des packages logiciels intégrés
  • excellent rapport coût/performance
  • fonction Dual Check Safety FANUC intégrée
  • programmation en atelier via MANUAL GUIDE i ou TURN MATE i
  • fonctions supplémentaires pour une personnalisation simple
  • PMC haute vitesse intégrée
  • pack d’usinage haute vitesse et de qualité supérieure
  • anticipation de lecture maximum 400
  • fonctionnement commun, maintenance, réseau et fonction PMC avec la série CNC 30i-MODÈLE B