OMNI edge



OMNI edge pour le système FIELD surveille l'état de lubrification et des dégâts des Guides de LM de THK dans les applications FANUC. Un capteur de vibrations peut être facilement adapté aux rails LM existants. Le capteur détecte les oscillations pendant des mouvements spécifiques et est déclenché par la CNC FANUC ou le coffret du robot. Les oscillations détectées sont analysées en signaux pour la lubrification et les dégâts par un algorithme unique dans l'amplificateur THK. Ces signaux de lubrification et de dégâts sont tracés sur le tableau de bord de l'application dans le système FIELD.

L'utilisateur de l'application FANUC, le constructeur de la ligne de fabrication ou son opérateur peuvent définir leur propre seuil pour chaque état afin de générer des signaux d'alarme. Un maximum de 90 capteurs par FIELD BASE Pro assistera les utilisateurs au niveau de la ligne de fabrication pour la maintenance prédictive. En outre, en association avec d'autres applications du système FIELD, actuellement en cours de développement, il sera possible d'obtenir des avantages encore plus importants.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE


Principaux avantages

  • Gain de temps et d'argent en appliquant la maintenance basée sur l'état aux appareils connectés au système FIELD.
  • Démarrage facile grâce aux capteurs de vibration IoT en rétrofit.
  • Le travail de maintenance peut être amélioré en combinant les résultats du diagnostic d'OMNI edge avec d'autres applications liées à la maintenance sur le système FIELD (par exemple : optimisation de la lubrification mensuelle ou applications de maintenance prédictive).

Fonctions clés

  • Grâce à son algorithme unique, l'amplificateur THK peut analyser les données d'oscillation des capteurs pour les transformer en signaux d'état de lubrification et de dégâts. Les 50 années d'expérience de THK en matière de roulements à billes et à rouleaux de toutes sortes sont intégrées à cet algorithme.
  • Pour obtenir un tableau de bord pertinent, les utilisateurs doivent mesurer l'oscillation dans une programmation à vitesse et mouvement identiques. Le réglage normal du programme de résistance pour la CNC FANUC ou le coffret du robot permet d'obtenir le tableau de bord pertinent.
  • Notamment pour les opérateurs de chaînes de fabrication, un maximum de 90 capteurs peuvent être raccordés à 1 FIELD BASE Pro. (3 capteurs par amplificateur THK. 30 amplificateurs THK par FIELD BASE Pro.)

APP PREVIEW

Do you want to increase your productivity? Our specialists are looking forward to supporting you.

CONTACT US TO DIGITALISE YOUR BUSINESS