Renishaw Central



Connectez-vous aux MMT Renishaw, aux systèmes de comparaison en atelier (palpage CNC pour machines et gamme Equator) et aux machines de fabrication additive à partir d'une source unique, via le système Renishaw Central.

  • Collecte efficace et automatisée des données
  • Solution plug-and-play pour une mise en œuvre et une maintenance simplifiées.
  • Les sorties normalisées permettent de connecter des plateformes tierces..
  • Une vue unique et actualisée des données de l'usine.
  • Amélioration continue grâce à l'analyse des données de processus complètes entre les opérations, les cellules et les périodes.
  • Prédisez, identifiez et corrigez les erreurs de processus avant qu'elles ne se produisent en spécifiant les tendances et les performances acceptables du processus.
  • Améliorez la compréhension de la performance des processus, de la qualité des pièces et de la conception des produits en utilisant les données métrologiques recueillies tout au long de vos processus.

Constance

  • Automatisation des processus pour la fabrication sans surveillance « lights out ».
  • La prise de décision intelligente et automatisée réduit l'intervention humaine..
  • Utilisez les données de plusieurs appareils et opérations pour un contrôle supérieur des processus en amont.
  • Des boucles de rétroaction plus courtes permettent de réagir et de s'adapter rapidement aux variations du processus.
  • Augmentez l'utilisation des machines et la productivité tout en réduisant les rebuts.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE


Principaux avantages

  • Données permettant de comprendre ce qui est productif et ce qui nécessite une attention particulière.
  • Les taux de rendement, incluant les pièces correctes et incorrectes, mettent en évidence les succès et les problèmes de performance.
  • Analysez le temps de fonctionnement et l'utilisation des machines - collectez les données d'état pour savoir quand les machines sont utilisées, inactives ou arrêtées.
  • Analysez les causes des arrêts - les données d'alarme sont collectées pour chaque machine afin de comprendre les causes des arrêts.
  • Les données sont consultables via le Common Data Viewer du système FIELD ou toute autre application appropriée.

Fonctions clés

  • Se connecte aux MMT Renishaw, aux machines de fabrication additive Renishaw et aux systèmes de comparaison en atelier Renishaw (gamme Equator et palpage CNC pour machines)
  • Taux de rendement en temps réel des produits mesurés.
  • Données d'état et des capteurs en temps réel provenant d'appareils Renishaw connectés.

APP PREVIEW

Do you want to increase your productivity? Our specialists are looking forward to supporting you.

CONTACT US TO DIGITALISE YOUR BUSINESS