Suivi visuel de ligne à haute vitesse pour une plus grande productivité

La technologie de suivi visuel de ligne iRPickTool de FANUC augmente la productivité en permettant à un ou plusieurs robots d'identifier, de saisir et de positionner des pièces sur un convoyeur à bande. Capable de s'adapter à des systèmes très différents, cette solution intelligente de suivi visuel de ligne peut être utilisée avec beaucoup de flexibilité et personnalisée à l'infini pour satisfaire vos besoins spécifiques. Une large palette de fonctions, y compris la gestion avancée des files d'attente, le support iRVision, la fonctionnalité réserve et plateau vous offrent encore plus de possibilités. Le suivi visuel de ligne iRPickTool est également facile à configurer et à adapter à l'aide du logiciel dédié FANUC ROBOGUIDE iRPickPRO qui permet de simuler, tester et valider les systèmes de suivi visuel impliquant plusieurs robots.

Télécharger la brochure

Fonctionnalité de suivi de ligne pour plus de flexibilité


Suivi de ligne facile quel que soit le volume ou la configuration

iRPickTool prend en charge la totalité des étapes de la configuration de la ligne la plus simple aux agencements circulaires hautement sophistiqués. Néanmoins, les changements de configuration sont faciles grâce à la modélisation à distance, réalisable avec l'outil iRPickPRO de FANUC ROBOGUIDE, et aux recettes de programme.

iRPickTool peut vous aider à améliorer votre productivité. Appelez FANUC maintenant et laissez-nous vous montrer comment.