Bedieningspanelen



Machine Operator’s Panels en MDI Units zijn aanvullende apparaten speciaal voor FANUC CNC’s. U kunt de machine bedieningspanelen gebruiken om algemene machinebewerkingen uit te voeren, zoals het handmatig verplaatsen van assen in JOG-modus, het schakelen tussen bedrijfsmodi, het starten en stoppen van programma’s en het aanpassen van de toevoersnelheid. Het acroniem ‘MDI’ betekent "manual data input" of toetsenbord. Met het toetsenbord worden handmatig gegevens in een CNC invoeren.

Machine bedieningspanelen

"FANUC’s Machine bedieningspanelen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en configuraties. De noodstopknop, toevoer- en spindeloverbruggingsschakelaars en stroomschakelaars kunnen op het hoofdpaneel of op een apart subpaneel zijn geplaatst. Er zijn vele verschillende combinaties mogelijk, waardoor het eenvoudig is om de paneelindeling aan te passen aan de ruimtelijke mogelijkheden van elke machine.

Het Safety machine bedieningspaneel is geschikt voor machines die gebruik maken van de Dual Check Safety-functie van FANUC. Het lijkt op het standaard machine bedieningspaneel, maar alle sleutelschakelaars hebben dubbele contacten. De toegewezen signalen kunnen daarom als veiligheidsgerelateerde ingangssignalen worden gebruikt."

Toetsenborden

Toetsenborden met de compacte ONG-indeling hebben alfanumerieke toetsen die zodanig zijn geordend dat de invoer of wijziging van onderdeelprogramma’s wordt vereenvoudigd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en een variant voor bewerkingscentra en draaibanken.

Op toetsenborden met de veelzijdige QWERTY-indeling zijn de toetsen op dezelfde wijze geordend als op een conventioneel pc-toetsenbord, waardoor het eenvoudig is om zich aan te passen. Het invoeren van tekst, zoals opmerkingen in onderdeelprogramma’s, beschrijvende gereedschapsnamen, enz. is eenvoudiger met de bekende QWERTY-indeling. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende formaten.

Alle toetsenborden zijn voorzien van bedieningstoetsen en menutoetsen die nodig zijn om gegevens in te voeren en te schakelen tussen CNC-menuschermen.