De FANUC PANEL iH Pro is een industriële pc. Deze is bedoeld voor FANUC Serie 30i MODEL B CNC’s met iHMI als gebruikersinterface. Deze kan worden aangesloten op een standalone CNC via FANUC’s High-Speed Serial Bus (HSSB) en vervangt het standaard display. HSSB zorgt voor een snelle overdracht van bulkgegevens tussen PANEL iH Pro en CNC. De geavanceerde pc-technologie maakt de PANEL iH Pro geschikt voor high-end softwaretoepassingen. Met 2 uitbreidingssloten kunt u klantspecifieke hardware integreren voor speciale toepassingen.
Meer informatie