FANUC-beeldschermen



Standaard beeldschermen zijn LCD-schermen specifiek voor FANUC CNC’s. Ze geven toegang tot de specifieke CNC-software aan de operator. Standaard beeldschermen zijn verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen:

Voor op LCD bevestigde besturingseenheden, waarbij de CNC-eenheid aan de achterzijde van het beeldscherm is bevestigd. Deze economische oplossing bespaart ruimte en verlaagt de kosten. 
Beeldscherm voor een standalone besturingseenheid, waarbij het beeldscherm is aangesloten op een standalone CNC-eenheid door middel van een optische glasvezelkabel. Deze veelzijdige oplossing bundelt apparaten samen in de schakelkast, vereenvoudigt de koeling en biedt een robuuste EMC-oplossing. 
FANUC’s standaard beeldschermen worden geleverd met horizontale en verticale softtoetsen, afhankelijk van de schermgrootte. Ze zijn ook verkrijgbaar met een optioneel aanraakscherm. Met het resistieve eenpuntsaanraakscherm kunt u het beeldscherm te bedienen, ook als u handschoenen draagt. Een geheugenkaartinterface en een USB-poort zijn beschikbaar voor gegevensoverdracht, bijvoorbeeld voor het invoeren van onderdeelprogramma’s.

Veel standaard beeldschermen kunnen uitgerust worden met een optionele Personal Computer-functie. Dankzij de ingebouwde pc-technologie en het Windows Embedded Compact-besturingssysteem kunt u aangepaste softwaretoepassingen op een economische manier integreren. Voor veeleisende high-end softwaretoepassingen wordt het gebruik van FANUC’s PANEL i of PANEL iH Pro aanbevolen.

De standaard beeldschermen zijn verkrijgbaar in afmetingen van 8.4 tot 21.5 inch. Hierdoor is er een compleet assortiment van compacte oplossingen voor economische machines tot grote schermformaten voor uitstekende bedienbaarheid.