FANUC Servo-positioners De kracht om meer te doen FANUC > Robots > Accessoires > Beweging > Positioners Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutIoTKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center Robots RobotfilterRange overviewAccessoires Controller R-30iB PlusVisionBeweging Positioners VeiligheidROBOGUIDEHandbegeleidingsfunctieCRX Partner Equipment Educatief pakketJ-30iB controller Krijg navigatie Language selection follow us Sitemap Print FANUC Servo-positioners bieden u de mogelijkheid om meer te doen met uw FANUC-robot. De modellen hebben een breed scala aan payloads tot 9.000 kg en bieden, afhankelijk van uw behoeften, verschillende snelheden en flexibiliteit. Verbeter uw concurrentievoordeel en verhoog uw productiviteit door FANUC Servo-positioners toe te voegen aan toepassingen zoals booglassen, die een maximale handigheid en snelheid van het gereedschap vereisen. DOWNLOAD BROCHURE Eenvoudige programmering FANUC Servo-positioners bieden meer flexibiliteit bij een breed scala aan toepassingen. De installatie en programmering is snel en eenvoudig dankzij de speciale FANUC-software en de kant-en-klare offline programmeeropties in de FANUC-Roboguide. Modellen en specificaties die aan uw behoeften voldoen 1-assige holle positioner Payload: 500 kg - 1.500 kg - NIEUW 5.000 kg - NIEUW 9.000 kg Grote holle flens voor eenvoudige kabeldoorvoering Superieure herhaalbaarheid (+/- 0,02 mm) voor de beste lasresultaten Lichtgewicht en compact ontwerp Compact-positioner met 1 as Payload: 2000 kg Compact ontwerp Superieure herhaalbaarheid (+/- 0,02 mm) voor de beste lasresultaten Hoge toegestane inertie maakt positionering van grote onderdelen mogelijk Positioner met 2 assen Payload: 500 kg Geïntegreerd kabelbeheer Hoge herhaalbaarheid (+/- 0,05 mm) voor nauwkeurige positionering van onderdelen Niet gevonden wat u zoekt in ons assortiment positioners? Neem contact op en ontdek onze aangepaste hardware-/softwarepakketten voor hulpassen om uw eigen robotpositioner te bouwen. Maximaal 72 hulpassen tegelijk bestuurd Maximaal 4 robots tegelijk bestuurd Motorvermogen tot 24 kW en onderbroken koppel tot 130 Nm Veel softwarefuncties beschikbaar: Gecoördineerde beweging, Root Pass Memorization, dynamisch User Frame en nog veel meer. Met iRPickTool kan ook u helpen uw productiviteit te verbeteren. Bel nu met FANUC en vraag om een demonstratie.